Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryEntwicklung autonomes Fahren: Validierung mit virtuellen Fahrzeugtests
Entwicklung autonomes Fahren: Validierung mit virtuellen Fahrzeugtests
Erfahren Sie, wie Sensor- und Umgebungsmodelle beim autonomen Fahren validiert werden und wie die Lücke zwischen realen und virtuellen Fahrzeugtests geschlossen werden kann.
Bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge ist die Fahrzeugsicherheit ein Schlüsselelement für die Akzeptanz dieser Fahrzeugen. Da der Fahrer selbst beim autonomen Fahren, d.h. hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen, als Rückfallebene herausfällt, müssen diese Level 4/5 Fahrzeuge des autonomen Fahrens in allen möglichen Einsatz- und Umfeldbedingungen abgesichert werden.
Die daraus resultierende immense Anzahl an Testszenarien in der Entwicklung ist durch Fahrzeugtests allein in einem akzeptablen Kosten- und Zeitrahmen nicht mehr durchführbar. Auch aus Sicherheitsgründen sind Tests autonomer Fahrzeuge im realen Straßenverkehr auf ein Minimum zu begrenzen.
Für die Entwicklung des autonomen Fahrens sind daher virtuelle Fahrzeugtests unerlässlich. Allerdings lassen sich aktuell noch nicht alle Testszenerien in einer virtuellen Umgebung realitätsnah genug abbilden. Aus diesem Grund klärt dieses Seminar die Fragen vieler Komponenten- und Systementwickler, die die Herausforderung haben, die Lücke zwischen realen und virtuellen Fahrzeugtests beim autonomen Fahren zu überbrücken.
Melden Sie sich jetzt an!
Sie erfahren:
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
Erfahren Sie, wie Sensor- und Umgebungsmodelle beim autonomen Fahren validiert werden und wie die Lücke zwischen realen und virtuellen Fahrzeugtests geschlossen werden kann.
Bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge ist die Fahrzeugsicherheit ein Schlüsselelement für die Akzeptanz dieser Fahrzeugen. Da der Fahrer selbst beim autonomen Fahren, d.h. hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen, als Rückfallebene herausfällt, müssen diese Level 4/5 Fahrzeuge des autonomen Fahrens in allen möglichen Einsatz- und Umfeldbedingungen abgesichert werden.
Die daraus resultierende immense Anzahl an Testszenarien in der Entwicklung ist durch Fahrzeugtests allein in einem akzeptablen Kosten- und Zeitrahmen nicht mehr durchführbar. Auch aus Sicherheitsgründen sind Tests autonomer Fahrzeuge im realen Straßenverkehr auf ein Minimum zu begrenzen.
Für die Entwicklung des autonomen Fahrens sind daher virtuelle Fahrzeugtests unerlässlich. Allerdings lassen sich aktuell noch nicht alle Testszenerien in einer virtuellen Umgebung realitätsnah genug abbilden. Aus diesem Grund klärt dieses Seminar die Fragen vieler Komponenten- und Systementwickler, die die Herausforderung haben, die Lücke zwischen realen und virtuellen Fahrzeugtests beim autonomen Fahren zu überbrücken.
Melden Sie sich jetzt an!
Sie erfahren:
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte