Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Opcenter ist eine ganzheitliche Manufacturing Operations Management (MOM)-Lösung, die Ihnen die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Strategie zur vollständigen Digitalisierung des Fertigungsbetriebs ermöglicht. Opcenter bietet einen umfassenden Einblick in die Produktion und ermöglicht es Entscheidungsträgern, Bereiche zu identifizieren, die sowohl innerhalb der Produktentwicklung als auch der zugehörigen Fertigung verbessert werden müssen. So können die notwendigen betrieblichen Anpassungen für eine reibungslosere und effizientere Produktion vorgenommen werden.
Die Technologien und die Architektur von Opcenter lassen sich an die besonderen Anforderungen unterschiedlicher industrieller Prozesse anpassen. Sie verbinden umfassende MOM-Anwendungen mit einer umfangreichen Palette branchenspezifischer Funktionsumfänge, in deren Entwicklung tiefgreifendes Fertigungswissen eingeflossen ist. Die hoch skalierbare Plattform weist eine reichhaltige Funktionalität auf und bietet den Kunden die Möglichkeit, durch die Kombination von Produktionseffizienz einerseits sowie Qualität und Transparenz andererseits die Fertigungsreife zu beschleunigen.
Opcenter bietet Lösungen für:
Opcenter ist eine ganzheitliche Manufacturing Operations Management (MOM)-Lösung, die Ihnen die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Strategie zur vollständigen Digitalisierung des Fertigungsbetriebs ermöglicht. Opcenter bietet einen umfassenden Einblick in die Produktion und ermöglicht es Entscheidungsträgern, Bereiche zu identifizieren, die sowohl innerhalb der Produktentwicklung als auch der zugehörigen Fertigung verbessert werden müssen. So können die notwendigen betrieblichen Anpassungen für eine reibungslosere und effizientere Produktion vorgenommen werden.
Die Technologien und die Architektur von Opcenter lassen sich an die besonderen Anforderungen unterschiedlicher industrieller Prozesse anpassen. Sie verbinden umfassende MOM-Anwendungen mit einer umfangreichen Palette branchenspezifischer Funktionsumfänge, in deren Entwicklung tiefgreifendes Fertigungswissen eingeflossen ist. Die hoch skalierbare Plattform weist eine reichhaltige Funktionalität auf und bietet den Kunden die Möglichkeit, durch die Kombination von Produktionseffizienz einerseits sowie Qualität und Transparenz andererseits die Fertigungsreife zu beschleunigen.
Opcenter bietet Lösungen für:
Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics (vormals "Camstar Medical Device Suite“) bietet ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz, um Sie dabei zu unterstützen, vorschriftenkonform zu bleiben, qualitativ hochwertige medizinische Instrumente herzustellen und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile durch u. a. Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz zu erzielen.
Opcenter Execution Semiconductor (vormals Camstar Semiconductor Suite) ist ein einziges, standardisiertes Manufacturing Execution System für Frontend- und Backend-Abläufe in der Halbleiterfertigung.
Opcenter Quality (vormals „QMS Professional“) ist ein prozessorientiertes, modulares System, das den geschlossenen Qualitätslebenszyklus von Produkten unterstützt.
Opcenter Execution Pharma (vormals "SIMATIC IT eBR“) ist eine dedizierte MES-Lösung für die pharmazeutische Industrie, die eine vollständig papierlose Fertigung und eine vollelektronische Chargenerfassung ermöglicht.
Opcenter APS (vormals "Preactor APS“) ist eine Produktfamilie von Softwarelösungen für die Planung und Steuerung von Produktionen zur besseren Koordinierung von Fertigungsprozessen. Zu den Lösungen zählen Opcenter Advanced Planning und Opcenter Advanced Scheduling.
Opcenter RD&L (vormals "SIMATIC IT R&D Suite") bietet Konsumgüterunternehmen und Prozessindustrien eine skalierbare und flexible Plattform zur Optimierung und Ausrichtung des gesamten Formeln verwaltenden Produktdatenmanagements.
Opcenter Execution Discrete (vormals bekannt als „SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing“) ist ein spezielles Manufacturing Execution System, das sich an den Bedürfnissen des Marktes für die diskrete Industrie orientiert und sich auf die Herstellung von Einzelteilen in der Lohnfertigung und komplexe manuelle Montage konzentriert.
Opcenter Intelligence (vormals „Manufacturing Intelligence“) verbindet, organisiert und aggregiert Fertigungsdaten aus unterschiedlichen Unternehmensquellen zu zusammenhängenden, intelligenten und kontextualisierten Informationen.
Opcenter Execution Process (vormals "SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries") ist das MES-System von Siemens für die CPG- und Prozessindustrie. Die auf dem neuesten Stand der Technik basierende Lösung ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie für die vollständige Digitalisierung Ihrer Fertigungsprozesse umzusetzen.
Opcenter Execution Electronics (vormals „Camstar Electronics Suite“) ist eine vollständig digitale Fertigungslösung für die Elektronikbranche. Sie behandelt PCB, Mechanikbaugruppen und Box Build.
The Siemens Teamcenter Quality vision is to boost the operational excellence with native quality management aspects in NX, Teamcenter and Opcenter Execution Platforms integrated with our common Closed Loop Manufacturing appraoch for Industry 4.0.
Brazilian consumer goods manufacturer uses Opcenter APS to optimize production processes
See all Success StoriesMaterialmanagement bietet durch das Reduzieren der Lagerbestände und des Materialverbrauchs eine klare Rendite und erhöht gleichzeitig die Produkti...
Supporting a simpler containerization deployment model
Using Opcenter Intra Plant Logistics to improve configuration efficiency for the MES
Delivering best solutions for complex assembly and job-shop environments