Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Unser Produktportfolio für die mechanische Konstruktion umfasst eine integrierte Anwendungssuite für die Entwicklung von dreidimensionalen digitalen Zwillingen in einer flexiblen und effizienten Produktkonstruktionsumgebung. Damit lassen sich in kurzer Zeit präzise Produktmodelle zum Visualisieren, Teilen und Validieren von Produktkonstruktionen erstellen.
Unser Produktportfolio für die mechanische Konstruktion umfasst eine integrierte Anwendungssuite für die Entwicklung von dreidimensionalen digitalen Zwillingen in einer flexiblen und effizienten Produktkonstruktionsumgebung. Damit lassen sich in kurzer Zeit präzise Produktmodelle zum Visualisieren, Teilen und Validieren von Produktkonstruktionen erstellen.
Our products enable a wholistic engineering of production systems from mechanical concept through to complete PLC code. Discover a whole new level of collaboration with a toolset that enables a complete machine and plant design workflow, providing the highest level of design quality in the shortest time possible. Automation Designer offers a one-of-a-kind engineering toolset, designed from the ground up to enable controls engineers to complete their work with the highest efficiency, quality and speed possible.
Mit unserem erstklassigen Simulationswerkzeug wählen Sie einen hochentwickelten Ansatz für die physikalische Modellierung.
Unlock the full potential of composites through mastering part geometry, material behavior and manufacturing process.
Es ist kein Geheimnis, dass heutige Produkte immer komplexer werden und viele, wenn nicht gar die meisten, eine integrierte Elektronik erfordern. Um Konflikte zu vermeiden und vor Fertigstellung der Konstruktion zu gewährleisten, dass beide Systeme aufeinander abgestimmt sind, ist es entscheidend, dass die Konstrukteure der Systeme während des gesamten Entwicklungsprozesses zusammenarbeiten.
Unsere Produkte liefern visuelle Produktanalysen und Validierungswerkzeuge, mit denen Sie Informationen schnell zusammenfassen, Konstruktionen auf die Einhaltung von Anforderungen hin überprüfen und fundierte Entscheidungen treffen können.
Unsere Produkte umfassen leistungsstarke und produktive Funktionen für 2D-Konstruktionen, Layouts, Zeichnungen, Beschriftungen und Dokumentationen, die sich ideal für 2D-, hybride 2D-/3D- und reine 3D-Entwicklungsumgebungen eignen. Die hoch effizienten Zeichenwerkzeuge ermöglichen die schnelle und einfache Erstellung von Konstruktionszeichnungen aus 3D-Modellen. Die Software erstellt automatisch Zeichnungsansichten von 3D-Teilen und Baugruppenmodellen. Sie hilft Ihnen bei der Ausrichtung und Skalierung der Zeichnungsansichten sowie bei der Anordnung der einzelnen Zeichnungsblätter.
For design engineers, Syncrofit facilitates an intuitive approach to the authoring of fastener management design data throughout the iterative process of assembly definition, design rule verification, fastener/hole visualization, and documentation release. The software stores the design data, linked to the associated 3D CAD geometry, directly inside the commercial 3D CAD model, completing the 3D product definition.
For manufacturing engineers, Syncrofit takes the guess work out of consuming fastener management engineering data for production. It facilitates the creation, management and communication of the multiple manufacturing states required for assembling structures with advanced manufacturing processes.
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
Unverwechselbares Design und Styling bedeuten für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Unsere Lösungen umfassen flexible, robuste, rechnergestützte Software für Industriedesign und Styling. Durch die schnelle Entwicklung von Konzepten, die für die Modellierung direkt nutzbar sind, beschleunigen sie die Produktentwicklung.
The complete design of production systems requires the design of their electrical systems. Our products enable the complete electrical design of machines and production lines in the integrated NX environment for the most efficient overall system design.
Unsere Produkte bieten umfassende Lösungen zur Wiederverwendung von Wissen, die Ihrem Unternehmen eine Beschleunigung der Produktkonstruktion und Kosteneinsparungen ermöglichen. Mithilfe unserer Lösungen können Sie den Wert Ihres Produktwissens maximieren, indem Sie es immer wieder nutzen.
Teamcenter kombiniert alle Ihre MCAD-Daten (Mechanical Computer-Aided Design) in einer einzigen Umgebung für das Produktdatenmanagement (PDM), um die Produktivität bei der Konstruktion zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele MCAD-Tools Ihr Unternehmen verwendet, können Sie Teile und Baugruppen, die in anderen Tools erstellt wurden, problemlos in Ihrer bevorzugten MCAD-Umgebung suchen, sie dann bearbeiten und in Multi-CAD-Baugruppen oder Produktkonstruktionen einfügen. Sie können Ihre Änderungs-, Validierungs- und Genehmigungsprozesse automatisieren, um Durchlaufzeiten zu kürzen und die Produktqualität zu verbessern.
Der interdisziplinäre Maschinenkonstruktionsansatz unserer Produkte reißt Barrieren zwischen Elektro-, Maschinenbau- und Automatisierungsingenieuren ein.
Mithilfe der modellbasierten Konstruktion lässt sich ein vollständiges digitales Abbild eines Produkts in einem 3D-Modell erstellen. Eine herkömmliche Zeichnung wird dadurch überflüssig.
Systems Driven Product Development (SDPD) in Teamcenter bringt die Produktentwicklung in unterschiedlichen Domänen – Mechanik, Elektrik und Software – sowie Aspekte wie Kosten, Zuverlässigkeit und Fertigungstauglichkeit zusammen.
NX gibt Ingenieuren die Möglichkeit, Rohrleitungs- und Instrumentenschemata (R&I-Schemata) zweidimensional zu gestalten, wobei die Konstruktion an das 3D-Raummodell gebunden bleibt. P&ID Designer ermöglicht eine schnelle Erstellung und bietet gemeinsame Bibliotheken für Schemaerstellung und 3D-Konstruktion, Verbindungsvalidierung, Erstellung von 3D-Diagrammen und ausrüstungsbasiertes Daten-Management.
Erstellen Sie schneller Teile von höherer Qualität durch Digitalisierung der Produktion mit fortschrittlicher Software zum Entwerfen von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen sowie zum Steuern von CNC-Werkzeugmaschinen, Robotern, 3D-Druckern und Prüfausrüstung.
Innovativere und qualitativ hochwertigere Produkte zu niedrigeren Kosten. Die Produktentwicklungssoftware NX von Siemens PLM Software bietet Leistungsstärke, Effizienz und Kosteneinsparungen während des Konstruktionsprozesses und in allen sonstigen Phasen der Produktentwicklung.
Entwickeln Sie schneller bessere Produktionssysteme durch die Integration von Engineering-, Automatisierungs- und Steuerungsfunktionen, um effizientere Fabrikanlagen bereitzustellen und zu betreiben.
Die digitalen Lösungen für die Produktentwicklung von NX umfassen eine integrierte Suite von Werkzeugen, die den gesamten Konstruktionsprozess für Routing-Systeme, einschließlich Kabelbäume, Kabel, Schläuche, Rohre, Installationsteile und Laufbahnen, unterstützt.
Leveraging the digital twin to effectively share information throughout the development process
Simplify downstream operations and communicate effectively with the manufacturing floor and suppliers
Siemens PLM Software bietet Lösungen, die an die speziellen Bedürfnisse einzelner Branchen angepasst sind. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kenntnis der wesentlichen Branchenanforderungen können Unternehmen mit NX schnell einen Mehrwert aus ihren Produkten und Prozessen ziehen.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Informieren Sie sich, wie Creo-Anwender die Simulation nutzen können
Warten zahlreiche Trainings und Schulungen, Inspiration und neue Einblicke – damit Sie bei der digitalen Transformation immer auf dem neuesten Stan...
Quickly and easily create stunning 3D visualizations
Kostenlose 30-Tage-Testversion. In wenigen Minuten zur Konstruktion.
Testen Sie NX Cloud Connected Products kostenlos für Ihre Konstruktionen und erfahren Sie, wie Sie mit den leistungsstarken NX CAD-Funktionen erstklassige und hochwertige Produkte entwickeln können. NX Cloud Connected Products bieten die leistungsstarken Konstruktionsfunktionen von NX, der führenden Lösung für die Produktentwicklung. Mit unserer kostenlosen Online-Testversion können Sie alle unsere NX Cloud Connected Products vor dem Erwerb testen. Es ist keine Installation erforderlich – in wenigen Minuten zur Konstruktion.