Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Softwarelösungen von Valor optimieren die Leiterplattenfertigung mithilfe einer vollständig digitalen Verbindung von der Produktentwicklung über das Prozessengineering bis zum Fertigungsbereich.
Werden Sie mit durchgängigen Lösungen, die alle Aspekte des Closed Loop Manufacturing einschließlich des intelligenten Datenaustauschs, der -erfassung und der -analyse abdecken, zu einem führenden Hersteller. Die Lösungen von Valor bieten Einblicke in die gesamte Lieferkette und die Betriebsabläufe, sodass Sie Ihre Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse umwandeln können. Reduzieren Sie Konstruktionsiterationen und optimieren Sie die Engineering- und Fertigungsproduktivität. Bewältigen Sie die Herausforderungen einer High-Mix-, Low-Volume-Produktion, einer schnelleren Markteinführungszeit und geringeren Kosten, während die hohe Produktqualität weiterhin gewährleistet wird.
Die Softwarelösungen von Valor optimieren die Leiterplattenfertigung mithilfe einer vollständig digitalen Verbindung von der Produktentwicklung über das Prozessengineering bis zum Fertigungsbereich.
Werden Sie mit durchgängigen Lösungen, die alle Aspekte des Closed Loop Manufacturing einschließlich des intelligenten Datenaustauschs, der -erfassung und der -analyse abdecken, zu einem führenden Hersteller. Die Lösungen von Valor bieten Einblicke in die gesamte Lieferkette und die Betriebsabläufe, sodass Sie Ihre Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse umwandeln können. Reduzieren Sie Konstruktionsiterationen und optimieren Sie die Engineering- und Fertigungsproduktivität. Bewältigen Sie die Herausforderungen einer High-Mix-, Low-Volume-Produktion, einer schnelleren Markteinführungszeit und geringeren Kosten, während die hohe Produktqualität weiterhin gewährleistet wird.
Die Lösungen von Valor für die fertigungsgerechte Konstruktion reduzieren die Anzahl nachträglicher Änderungen bei der Leiterplattenkonstruktion. Dadurch können Sie Ihr Projektrisiko reduzieren und gleichzeitig eine deutlich frühere Rendite Ihres Produkts erzielen.
Die Lösungen von Valor für das Prozessengineering vereinfachen die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, konsistenter SMT-Prozesse (Surface Mount Technology) und ermöglichen Ihnen, den Engineering-Anforderungen einer High-Mix-, Low-Volume-Produktion effizient nachzukommen.
Werden Sie zu einem führenden Elektronikhersteller, indem Sie die Daten, die in Ihren Produktionsabläufen generiert werden, sinnvoller nutzen. Sofort einsatzbereite Dashboards und Berichte bieten informative Einblicke in die Anlagen-, Produktionslinien- und Fabrikleistung.
Valor Predictive Analytics Solutions focus on solving small problems in the production line, one step at a time. Utilizing machine learning and artificial intelligence improves yield, quality, and OEE, to solve efficiency challenges.
NI leverages Valor for DFM to enhance new product introduction and production efficiency
See all Success Stories
Das branchenführende Datenaustauschformat ODB++ bietet eine vollständige digitale End-to-End-Lösung, die den Informationsfluss für Konstruktion, Prozess und Fertigung abdeckt. Mit einem umfassenden digitalen Zwilling des Elektronikfertigungsflusses – Produkt, Prozess und Leistung – können Sie Ihre Smart Factory- oder Industrie 4.0-Initiativen effizient realisieren.
Printed circuit board (PCB) manufacturer Phuntronix specializes in component assembly and realized they were losing time with manual layout. Comple...
Der Prozess der Angebotserstellung und Preisfindung stellt Unternehmen der elektronischen Fertigung vor zahlreiche Herausforderungen. Da EMS-Untern...
As the industry continues the trend toward high-mix, low-volume production, printed circuit board (PCB) manufacturers need comprehensive digital tw...
As the industry continues the trend toward high-mix, low-volume production, electronics manufacturing companies must realign engineering practices ...