Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Industriemaschinen sind komplexer denn je. In einem Markt mit steigendem Wettbewerbsdruck müssen Unternehmen Innovationen sicherstellen und Komplexität verwalten. Siemens Digital Industries Software unterstützt Sie dabei, das richtige Produkt möglichst optimal herzustellen.
Die additive Fertigung ermöglicht es Herstellern von Schwermaschinen, traditionelle Konstruktions- und Fertigungsbeschränkungen zu überwinden, indem sie die Teilekonstruktion umgestaltet und Herstellungsverfahren und -materialien, die traditionell für optimale Leistung bei reduzierten Kosten verwendet werden, verbessert. Unsere Lösung für die additive Fertigung und Konstruktion bietet integrierte Softwareanwendungen, mit denen Sie Produkte neu gestalten, die Fertigung optimieren und Geschäftsmodelle überdenken können.
Mit der optimierten, digitalisierten Lösung, die alle Prozesse vom Konstruktionsmodell bis zum Druckteil abdeckt, entfällt die Notwendigkeit, Teile zwischen Anwendungen zu übertragen und erneut zu modellieren. Dies führt zu einer besseren Produktleistung, vereinfachten Baugruppen und einer Umstrukturierung der Fertigungsabläufe der komplexesten Teile bei einer minimierten Anzahl von Einrichtungen und Werkzeugen.
Schwermaschinenbauer stehen unter dem ständigem Druck, Maschinen zu liefern, die immer neue Rekorde in puncto Spitzenleistung, Produktivität, Präzision und Robustheit bieten. Diese Leistungsmerkmale sind unbedingt einzuhalten – trotz aller Einschränkungen durch globale und lokale Energieverbrauchsziele, Vorschriften und Sicherheitsstandards für Mensch und Maschine.
Die Entwicklung von Maschinen, die all diesen Anforderungen gerecht werden, ist eine echte Herausforderung. Dank der Fortschritte der modernen Technologie steht den Ingenieure jedoch eine breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können neue Architekturen für Kraftübertragungskomponenten oder elektrifizierte Antriebe entwickeln, mit einer Vielzahl von mechatronischen Systemen und Steuerungen experimentieren und revolutionäre Innovationen im Bereich der Digitalisierung erproben, z. B. intelligentes Verhalten und autonomen Betrieb.
Die wachsende Komplexität ist jedoch über klassische verifizierungsabhängige Entwicklungsprozesse nicht mehr handhabbar. Stattdessen werden prädiktive Methoden benötigt, die mithilfe von digital integrierenden Technologien effektiv ultrarealistische Multiphysikmodelle und -daten erzeugen. Siemens integriert in einzigartiger Weise Testfunktionalitäten mit skalierbaren Simulationstechnologien und unterstützt damit die Ingenieure beim Erstellen eines perfekten digitalen Zwillings, um die Performanceanforderungen der komplexen Schwermaschinenprodukte von heute optimal auszubalancieren.
Die Innovation des Prozesses von der Planung bis zur Produktion ist nicht einfach. Mit Advanced Machine Engineering, der Maschinenkonstruktionslösung von Siemens Digital Industries Software, kann Ihr Unternehmen sofort mit der digitalen Transformation beginnen und seine Produktivität steigern. Unsere Lösung für den modernen Maschinenbau ermöglicht größere Gewissheit bei der Entwicklung ausgereifter Maschinen, senkt Anlaufzeiten in der Produktion durch „Virtual Design and Commissioning“ und ermöglicht somit bessere Vorab-Validierung, schnelle Inbetriebnahmen und unmittelbarere Produktivität.
Unsere Lösung für die kollaborative Fertigung unterstützt Sie dabei, globale Konstruktions-, Planungs- und Fertigungsteams auf eine gemeinsame Basis zu bringen, damit sie mit denselben Anforderungen, Modellen und Fertigungsprozessplänen arbeiten können, ohne an Flexibilität zur Erfüllung lokaler Anforderungen einzubüßen. In dieser Umgebung für die Zusammenarbeit profitieren Sie von Vorteilen wie bessere Simulation und Optimierung der Fertigungsplanung, optimierte Konstruktions- und Fertigungsprozesse sowie intelligente Fertigungsfunktionen, die laufend mit der Produktentwicklung in Verbindung stehen.
Perkins uses Teamcenter and Tecnomatix for successful new engine launches; achieves three-fold increase in process planning capacity compared to previous approach
See all Success StoriesSuchen und entdecken Sie Lösungen für diese Branche
Ein lebenszyklusbasierter Ansatz für das Daten- und Prozessmanagement ist entscheidend für die Bewältigung dieser Herausforderungen. Dabei spielt es keine Rolle, wie Ihr Unternehmen zur Generierung von Mehrwert in der Branche beiträgt. Mit unserer Lösung verbessern Hersteller das Management von Änderungen, die Ausführung von Arbeitsprozessen, die Steigerung der Qualität und den Zugang zu Lieferanten und Kunden. Mit unserem auf Lebenszyklusmanagement basierenden Konzept zur Zentralisierung, Aktualisierung und Bereitstellung von technischen Informationen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Mitarbeiter effizienter und leistungsfähiger arbeiten können.
Unsere IoT- und Lifecycle Analytics-Lösung für die Industriemaschinenindustrie kann verschiedene Datenquellen und Fragmentinformationen kombinieren, um Ihren Kunden zu helfen, auf Konstruktion, Produktinnovation und verbesserte Leistung Einfluss zu nehmen. Von der Konstruktion und Entwicklung der Maschinen über die Herstellung und Lieferung bis hin zum Einsatz beim Endkunden sind fortschrittliche Analysen erforderlich.
Die Project Lifecycle Management-Lösung für die Industrie- und Schwermaschinenbranche bietet eine Plattform für Programmmanagement, Projektmanagement und Product Lifecycle Management, die mit Funktionen zur integrierten Verwaltung des Projekt- und Produktportfolios kombiniert werden kann.
Das Produktkostenmanagement für den Werkzeug- und Formenbau ermöglicht Werkzeugherstellern den Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Stammdaten. Über die Auswahl von Profilen und Standorten aus dieser Stammdatenbank können Sie vorkonfigurierte Informationen, wie Spezifikationen, Fertigungsverfahren und Stundensätze, nutzen. Das Ergebnis ist eine detaillierte Werkzeugkostenberechnung, die eine flexible Erstellung von Kostenaufschlüsselungen ermöglicht.
Die Lösung für das Entwicklungsprozess-Management modularer Maschinen für die Industriemaschinenbranche unterstützt Engineer-to-Order-, Configure-to-Order und Assembly-to-Order-Prozesse, um gemeinsame Prozesse zu etablieren, die eine Produktfamilie konfigurieren und verwalten, während Funktionsmodule (Subsysteme) definiert werden, die problemlos verändert werden können, um die spezifischen Anforderungen eines Kunden und die damit verbundenen Änderungen zu erfüllen.
Die Engineer-to-Order-Prozessautomatisierungslösung für die Industriemaschinenbranche bietet eine leistungsstarke Regelerstellungsumgebung und ein Repository, das es Domänenexperten ermöglicht, die Regeln und Best Practices zu erfassen, die für die Entwicklung und das Angebot von Engineer-to-Order-Produkten (ETO) verwendet werden. Dies trägt dazu bei, die Fertigungskosten von konfigurierten Produkten zu senken.
Die Lösung für Zuverlässigkeit, Funktions- und Systemsicherheit für die Industrie- und Schwermaschinenbranche nutzt einen integrierten „Design-for-Support“-Ansatz, der die Zuverlässigkeit des Maschinensystems erhöht und gleichzeitig den Aufwand für Wartungsarbeiten und die Logistik verringert und dadurch zur Senkung der Gesamtbetriebskosten beiträgt.
Unsere Lösung zur Nachweisführung für die Schwermaschinenbranche kombiniert einzigartige Funktionen für ein integriertes Simulations- und Testmanagement mit der Anlagensimulation für die Fertigungsplanung und -ausführung und stellt gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit der Anforderungen in einem geschlossenen Regelkreis sicher.
Die Lösung für Mechanische Konstruktion für Antriebe im Schwermaschinenbau vereint hoch entwickelte Simulationsfunktionen mit erstklassiger Software für generatives Design in einer modernen Modellierungsumgebung, die eine schnelle Überprüfung der Effizienz von Antriebsstrangkonstruktionen ermöglicht.
Die Robotik-Konstruktion und Inbetriebnahme für die Industriemaschinenbranche unterstützt Sie bei der Entwicklung kompletter Roboterprogramme, die roboterspezifische Logiken enthalten. Mithilfe von „Was-wäre-wenn“-Szenarien lässt sich das Systemverhalten überprüfen und eine vollständig virtuelle Validierung des Zellenverhaltens durchführen.
Die Software Engineering-Lösung für die Industriemaschinenbranche ermöglicht es Ihnen, ansonsten unverbundene Werkzeuge und Prozesse in eine integrierte Konstruktionslösung zu transformieren, mit der Sie den kompletten digitalen Zwilling entwickeln können. Hierzu kombinieren Sie die Softwarefunktionalität mit mechanischen und elektrischen Fähigkeiten und stimmen das Produkt durch Analyse der Auswirkungen von Entwicklung und Änderungen ab.
Die Konstruktion der innovativen Produktionsmaschinen von morgen erfordert ein neues Konstruktionskonzept. Die Leistung von Mechanik, Elektrik, Elektronik und Softwaresystem müssen zusammenkommen und die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen. Simcenter kann Sie bei der Konstruktion, Simulation und virtuellen Inbetriebnahme innovativer Maschinen unterstützen – von der Konzeption über die Prüfung bis hin zum Einsatz im Betrieb.
Gewinnen Sie einen besseren Einblick in HLK-Systeme hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräusch- und Schwingungsverhalten sowie Kühlung, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Gewinnen Sie bessere Einblicke in rotierende Maschinen wie Pumpen, Kompressoren und Motoren hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräuschen und Vibrationen sowie Kühlung, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Additive Fertigung und Konstruktion für die Schwermaschinenindustrie liefert integrierte Softwareanwendungen für die additive Fertigung, mit denen Sie Produkte neu auslegen, die Fertigung optimieren und Geschäftsmodelle überdenken können.
Unsere Lösung bietet eine einfach zu bedienende, sichere Plattform für die Interaktion mit Lieferanten, auch außerhalb Ihrer PLM-Umgebung. Durch die Speicherung und Bereitstellung von Produktdaten in einer zentralen Datenbank wird eine ganzheitliche Sicht der Produktstrukturen, einschließlich Lieferantendaten ermöglicht.
Unsere Lösung für die Werkzeug- und Formenbaubranche bietet eine einfach zu bedienende, sichere Plattform für Lieferanten, auch außerhalb der PLM-Umgebung eines OEMs, um den Datenaustausch aus festgelegten Lieferanten-Workflows und Änderungsprozessen zu ermöglichen.
Die Fertigungsprozessplanung und -simulation für die Industrie- und Schwermaschinenbranche ist dafür konzipiert, Produktionsunternehmen in die Lage zu versetzen, hochkomplexe, auftragsbezogen konfigurierte Produktvarianten zu verwalten und so zu produzieren, wie es zur Erfüllung regionaler und lokaler Vorschriften sowie spezifischer Kundenanforderungen erforderlich ist.
Mit unserer Lösung für das Management von Fertigungsdaten für die Industriemaschinenbranche verwalten Sie alle Informationen, die Ihre Produkte, Prozesse, Produktionsressourcen und Werksanlagen definieren, in einer zentralen Quelle für Fertigungswissen.
Die Manufacturing Lifecycle Management-Lösung für die Schwermaschinenbranche ermöglicht Ihnen die Verwaltung aller Informationen, die Ihre Produkte, Prozesse, Produktionsressourcen und Werkseinrichtungen definieren, in einer einzigen Quelle für Fertigungswissen.
Die Werkzeug- und Vorrichtungsbaulösung für die Industrie- und Schwermaschinenbranche bietet einen umfassenden Satz vollständig integrierter Werkzeuge für die Teilefertigung – von CAD/CAM, Robotik, CNC-Bearbeitung und CMM-Inspektionen bis hin zu 3D-Druck.
Mit unserer Lösung für Fabrikaufbau, Entwicklung und Optimierung von Fertigungsstraßen für die Industrie- und Schwermaschinenbranche können Sie nicht nur Ihre Fabrikumgebung entwerfen, deren Aufbau gestalten und sie konfigurieren, sondern auch den Fabrikbetrieb mithilfe digitaler 3D-Fabrikmodelle und erweiterter Softwaretools optimieren.
Maschinenhersteller streben eine schnellere Markteinführung an, um sich in der globalen Fertigungsumgebung, die heutzutage einem starken Wettbewerb unterliegt, einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit unserer Lösung für die Automatisierungsentwicklung und Inbetriebnahme können Hersteller die Inbetriebnahmezeit von Werkzeugmaschinen erheblich verkürzen und Fehler zum frühestmöglichen Zeitpunkt identifizieren, indem sie den digitalen Zwilling oder das virtuelle Maschinenmodell mit dem realen Steuerungssystem verbinden, um die Validierung des Gesamtsystems durch das Testen von Maschinenkonstruktionen unter realistischen Bedingungen zu ermöglichen.
Die Produktionsplanungs- und Terminierungslösung für die Branche für Industriemaschinen und schweres Gerät bietet eine Suite von Werkzeugen, die Planer – von Eigentümern oder Betreibern bis hin zu OEMs – bei der Zusammenarbeit zur Optimierung der Produktionsprozesse innerhalb des digitalen Unternehmens unterstützen, um die Effizienz und Flexibilität zu erhöhen und Markteinführungszeiten zu verkürzen.
Unsere Lösung für das Qualitätsmanagement bietet Herstellern die Möglichkeit, die Qualität zu verbessern und die Kosten während des gesamten Produktlebenszyklus zu senken, indem damit eine geschlossene Qualitätsumgebung zur Etablierung eines erstklassigen Fertigungsbetriebs bereitgestellt wird, welche die Betriebseffizienz optimiert und dazu beiträgt, Abfall und Ausschuss zu vermeiden.
Manufacturing Execution Management ist ein anspruchsvolles, hochgradig skalierbares Manufacturing Execution System (MES), das Ihnen die Möglichkeit bietet, globale Produktionseffizienz mit Qualität und Transparenz sowie Produktionsoptimierung zu kombinieren, um eine höhere Reaktionsfähigkeit in der Fertigung zu erzielen.
Unsere MES für Job-Shops-Lösung für die Werkzeug- und Formenbaubranche bietet die Möglichkeit, Rohdaten zu sammeln, zu aggregieren, zu analysieren und anzuzeigen, um durch Integration, Kontextualisierung und Überprüfung der Genauigkeit der Daten aus der Fertigung zeitgerechte, nachvollziehbare und kontextbezogene Informationen zu generieren.
Die Lösung für das Betriebsdatenmanagement für die Industriemaschinenbranche erfüllt den Bedarf zur Bereitstellung von Funktionen zur Verwaltung physischer Produkte und zugehöriger Informationen und Prozesse, insbesondere zur Verwaltung der Test-, As-Built- und As-Maintained-Daten, sowie zur Ausführung von Funktionen im Zusammenhang mit der Wartung dieser physischen Produkte.
Die Lösung für das Betriebsdatenmanagement für die Schwermaschinenbranche ermöglicht Kunden die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus der Produktkonfiguration – von der Konzeption bis hin zu Varianten, von der Konstruktion bis hin zur Fertigung und Wartung.
Mit der Service-Engineering- und Support-Lösung für die Industriemaschinenbranche können Sie vorhandenes Produktwissen aus Konstruktionen und Simulationen nutzen, um Serviceanforderungen, -pläne und -anweisungen festzulegen, die vor der Produktauslieferung entwickelt, validiert und dokumentiert werden müssen.
Mit Service Operations für die Industriemaschinenbranche können Sie basierend auf zuvor definierten Serviceplänen und Anlagenstatus oder basierend auf Serviceanforderungen Wartungsaktivitäten koordinieren, die Serviceorganisationen in die Lage versetzen, Servicearbeitsaufträge zu generieren, Serviceereignisse zu terminieren, Serviceaufgaben zuzuweisen, Servicetechniker mit Informationen und Aufgaben zu unterstützen sowie alle erforderlichen und durchgeführten Servicearbeiten bis zum Abschluss zu verfolgen.
Die Komplexität von Industriemaschinen und Schwermaschinen wächst auf Grund von Industrie 4.0 und Globalisierung in einem bisher nicht gekannten Tempo. Da Sie Ihre Dokumententwicklungs- und -managementprozesse in Ihre PLM-Umgebung einbinden können, lässt sich diese Komplexität in einem effizienteren und präziseren Entwicklungsprozess bewältigen. Dadurch lassen sich Vervielfältigungsfehler und veraltete Informationen vermeiden, die durch manuelle, papierbasierte Aufgaben verursacht werden. Mit dieser Lösung können Sie außerdem aussagekräftigere 2D- und 3D-Inhalte generieren, sodass es einfacher wird, Endanwendern Informationen auf den von ihnen gewählten Medien bereitzustellen.
Unsere Lösung für Teilefertigung und Qualität bietet einen umfassenden Satz von vollständig integrierten Werkzeugen für die Teilefertigung, einschließlich CAD/CAM, Robotik, CNC-Bearbeitung, CMM-Prüfung und 3D-Druck.
Bei den Maschinen- und Anlagenkosten besteht ständig der Druck, dass immer strenger werdende gesetzliche Vorschriften eingehalten werden müssen. Kundenspezifische Spezifikationen rund um den Globus wirken sich auf die Liefer-, Kosten- und Qualitätssicherungsprozesse in der Industriemaschinen- und Schwermaschinenbranche aus. Unsere Lösungen ermöglichen einen Wettbewerbsvorteil durch eine effektive, effiziente Produktkostenlösung, in der ein erstklassiges PLM-Programm und präzise Tools für das Kostenmanagement integriert sind.
Die Innovation des Prozesses von der Planung bis zur Produktion ist nicht einfach. Mit Advanced Machine Engineering, der Maschinenkonstruktionslösung von Siemens Digital Industries Software, kann Ihr Unternehmen sofort mit der digitalen Transformation beginnen und seine Produktivität steigern. Unsere Lösung für den modernen Maschinenbau ermöglicht größere Gewissheit bei der Entwicklung ausgereifter Maschinen, senkt Anlaufzeiten in der Produktion durch „Virtual Design and Commissioning“ und ermöglicht somit bessere Vorab-Validierung, schnelle Inbetriebnahmen und unmittelbarere Produktivität.
Ihre Kunden benötigen Maschinen, die langlebig sind und wenig Ausfallzeiten haben. Das bedeutet, dass Sie Ihre Maschinen so konstruieren müssen, dass sie verschiedenen Lasten in vielen Millionen von Zyklen standhalten, wenn die von Ihren Kunden erwartete Langlebigkeit erreicht werden soll. Unsere Simulations- und Testlösungen ermöglichen eine umfassende und effektive Lebensdauerberechnung – von der qualitativ hochwertigen, automatisierten Erfassung von Lastdaten und der Zielfestlegung über die Lastvorhersage auf der ganzen Produktebene bis hin zur Bewertung des Spannungs- und Lebensdauerverhaltens von Komponenten.
Siemens Digital Industries Software bietet einen umfassenden Satz fortschrittlicher Simulations- und Testlösungen für Vibrations- und Akustikmessungen, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung von Maschinen früher vorhersagen sowie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Maschinen bestimmen können, die bereits im Einsatz sind.
Berücksichtigen Sie das Wärmeverhalten Ihrer Maschinen von den frühesten Entwicklungsphasen an. Siemens Digital Industries Software bietet Wärme- und Energielösungen, die Sie bei jedem Schritt des Entwicklungsprozesses unterstützen – von der 1D-Systemmodellierung über die gekoppelte 3D-Thermofluid-Simulation von Kühlsystemen bis hin zur Simulation der Temperaturauswirkungen auf Maschinenkomponenten.
Effizienz, Flussrate, Wärmeaustausch und Steuerelemente sind wichtige Performance-Kriterien bei HLK-Systemen wie Wärmepumpen, Klimaanlagen und Öfen. Mit den Simulations- und Testlösungen von Siemens Digital Industries Software verfügen Sie über Werkzeuge, mit denen Sie feststellen können, ob Ihr HLK-System die Anforderungen für diese Kriterien erfüllt, bevor Sie auch nur einen Prototyp erstellen.
Kunden bevorzugen HLK-Systeme, die so leise wie möglich sind. Reduzieren Sie Geräusche und Vibrationen mit einem umfassenden Satz fortschrittlicher Simulations- und Testlösungen für Vibrations- und Akustikmessungen, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung von Öfen, Klimaanlagen und Wärmepumpen früher vorhersagen sowie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Systemen bestimmen können, die bereits in Gebäuden installiert sind.
Klappern, Heulen, Torsionsschwingungen, Rotordynamik und andere Lärm- und Vibrationsprobleme sind bei rotierenden Maschinen weit verbreitet. Reduzieren Sie Geräusche und Vibrationen mit einem umfassenden Satz fortschrittlicher Simulations- und Testlösungen für Vibrations- und Akustikmessungen, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung von Maschinen früher vorhersagen sowie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Maschinen bestimmen können, die bereits im Einsatz sind.
Berücksichtigen Sie schon in den frühesten Entwicklungsphasen das Wärmeverhalten rotierender Maschinen. Siemens Digital Industries Software bietet Wärme- und Energielösungen, die Sie bei jedem Schritt des Entwicklungsprozesses unterstützen – von der 1D-Systemmodellierung über die gekoppelte 3D-Thermofluid-Simulation von Kühlsystemen bis hin zur Simulation der Temperaturauswirkungen auf Maschinenkomponenten.
Digitale Mockups und Virtual/Augmented Reality für die Industriemaschinenbranche ist eine Lebenszyklusvisualisierungs- und Mockup-Technologie, die es Entwicklungsteams ermöglicht, in die virtuelle Welt des digitalen Produktzwillings einzutauchen, um allgemeine digitale Prototypen zu erstellen, die aus Tausenden von Teilen und Komponenten bestehen.
Die Lösung für Servicelebenszyklen und Analysen versetzt Hersteller von Industriemaschinen in die Lage, einen modularen Maschinenkonstruktionsansatz für einen Produktentwicklungsprozess zu nutzen, mit dem dezentrale und autonome Maschinen produziert werden, die miteinander kommunizieren können. Servicetechniker können dann das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) nutzen, um Informationen von der Maschine im Einsatz (physischer Zwilling) zu erfassen und diese mit den im PLM-System enthaltenen technischen Einblicken (digitaler Zwilling) zu kombinieren, um Maschinenherstellern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Closed-Loop Quality verbindet eine kollaborative PLM-Plattform mit dem Qualitätsmanagementsystem von Siemens, in dem eine qualitativ hochwertige Dokumentation, Daten, Analysen und Prozesse zusammen mit der Produktdefinition, Informationen zum Fertigungsprozess und anderen digitalen Elementen, die den sogenannten digitalen roten Faden bilden, zu diesem beitragen können, um das Qualitätsmanagement während des gesamten Fertigungsprozesses zu unterstützen.
Die Lösung zur Produktions- und Anlagenoptimierung hilft Ihnen, globalen Fertigungsteams eine gemeinsame Basis zur Verfügung zu stellen, damit sie mit denselben Maschinenanforderungen, Modellen und Fertigungsprozessplänen arbeiten, ohne an Flexibilität zur Erfüllung lokaler Anforderungen einzubüßen. In dieser zusammenarbeitsorientierten Umgebung profitieren Hersteller, die entweder einen OEM unterstützen oder Maschinen an Endkunden liefern und bei ihnen installieren, von einer besseren Simulation und Optimierung der Fertigungsplanung, optimierten Konstruktions- und Fertigungsprozessen und der mit der Produktentwicklung verbundenen Fertigungsintelligenz.
Mit Service Lifecycle and Analytics können Industriemaschinenhersteller ein modulares Maschinenkonzept verwenden, das zu einem Produktentwicklungsprozess führt, der dezentralisierte und autonome Maschinen hervorbringt, die miteinander kommunizieren können.
Unsere Konstruktionslösung der nächsten Generation für den Werkzeug- und Formenbau nutzt Synchronous Technology zur effizienten Bearbeitung und Änderung von Multi-CAD-Daten und frühzeitigen Validierung von Spritzgieß-Werkzeugkonstruktionen und schafft Wettbewerbsvorteile durch kürzere Teilebearbeitungszeiten und höhere Qualität in der finalen Konstruktion.
Unsere Werkzeugkostenmanagement-Lösung für den Werkzeug- und Formenbau gibt Werkzeugherstellern die Möglichkeit, sehr genaue Angebote zu erstellen und die Zeitspanne für die Angebotsvorbereitung deutlich zu verkürzen. Die Lösung ermöglicht eine parametrische Berechnung verschiedener Werkzeugtechnologien. Sie können die integrierte Wissensdatenbank nutzen, die Referenzdaten und einen integrierten Kalkulator der Prozessdauer, um einen unternehmensweit konsistenten Berechnungsstandard zu gewährleisten.
Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.
Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.
Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.
Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.
Der Maschinenbau wird immer komplexer, da die Software und die elektrischen Systeme der Maschinen immer stärker in die Fertigungsumgebung integriert werden. Unsere Intelligent Performance-Engineering-Lösung kann dazu beitragen, den Informationsaustausch zwischen Konstruktionsteams, Analysten, Produktionstestteams und Servicetechnikern zu automatisieren. So lassen sich die Möglichkeiten und Einschränkungen von Produktvarianten für Maschinenhersteller äußerst effizient überprüfen.
Herausfordernde und dringliche Themen für die Schwermaschinenindustrie sind die Kraftstoffwirtschaftlichkeit und das Energiemanagement.
Die Welt der Industriemaschinen und -anlagen wird von Jahr zu Jahr komplexer. Ohne die richtige Technologie und die richtigen Verfahren bleiben die...
Wie können Sie das IoT im Bereich der Industriemaschinen gewinnbringend nutzen? In einer sich weiterentwickelnden Technologielandschaft ermöglichen...
Die Industriemaschinenbranche ist für die Entwicklung immer komplexerer und kundenspezifischerer Geräte verantwortlich. Die meisten Hersteller habe...
Umfassendere Anpassung an Kundenwünsche und komplexe Softwaresysteme stellen die heutigen Industriemaschinenhersteller vor die Herausforderung, Maschinensysteme aufgaben-, zeit- und budgetgerecht zu liefern. Software- und automatisierte Produktsysteme werden immer komplexer, denn sie erfordern die Integration von IoT-Sensoren sowie eine stärkere Gewichtung der Software- und Systemvalidierung. Diese Anforderungen bedingen Engineeringvorgänge zur Überwachung von mechanischen, elektrischen und Software-Systemen, um Kunden zu unterstützen und von der Wiederverwendung von Konstruktionen zu profitieren.
Proof of Concept-Projekte in unbekannten Technologien bringen den Standardansatz für eine Maschinenplattform durcheinander und gefährden die Rentabilität. Die Integration erstreckt sich auch auf die Fertigung und die Lieferkette, wodurch sich die Notwendigkeit einer verbesserten Qualität im geschlossenen Kreislauf mit dem Schwerpunkt Verringerung der Betriebskosten und Abfälle ergibt. Im Ergebnis müssen die Komplexität und Interoperabilität von Konstruktions-, Simulations-, Fertigungs- und Wartungsvorgängen verbessert werden, ohne dabei Schnelligkeit oder Datenintegrität einzubüßen.
Maschinenkonstrukteure sehen sich ständig mit Konstruktionsherausforderungen konfrontiert, die innovative Lösungen erfordern, in denen die Teilekonzeptionierung über herkömmliche 3D-Ansätze hinaus erweitert wird. Wenn Sie Konstruktionsherausforderungen mit Markteinführungszeiten und verringerten Gewinnmargen kombinieren, ist es unerlässlich, vor der Fertigung die Effizienz zu verbessern und eine virtuelle Validierung vorzunehmen.
Ein einheitliches Datenmanagementsystem ist für die Verwaltung der Daten absolut notwendig, wobei man zugleich auch die Stücklisten für Konstruktion, Fertigung und Produktlebensdauer im Auge behalten muss. Siemens Digital Industries Software stellt die Lösungen bereit, die man braucht, um innovative und rentable Maschinensysteme zu entwickeln.