Zum Inhalt wechseln

Auto-Bordnetz digital entwickeln – Von Zeichnungen zu Daten

On-Demand Webinar

Erhalten Sie einen Überblick über die Lösungen von Siemens Capital.

Das Auto-Bordnetz ist mit mehreren tausend Leitungen, einem Gewicht von über 60kg sowie einer Gesamtlänge von mehreren Kilometern eines der teuersten Elemente im Fahrzeug. Die stetig steigende Anzahl von elektronischen Komponenten sowie eine hohe Variantenvielfalt führt zu neuen Problemstellungen in der Bordnetzentwicklung. Gleichzeitig muss das Auto-Bordnetz hohe Anforderungen in Bezug auf Kosten, Gewicht, Bauraum und Sicherheit erfüllen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie durch eine digitale, modellbasierte Lösung diese Herausforderungen bewältigen.

Mit einer durchgängigen Softwarelösung kann der komplette Entwicklungsprozess für das Auto-Bordnetz von der Systemarchitektur über das Kabelbaumdesign bis hin zur Optimierung der Fertigung und Erstellung von Servicedokumentationen abgedeckt werden.

Melden Sie sich jetzt an, um das Webinar anzusehen!

Sie erfahren:

  • Welche Lösungen existieren für die einzelnen Auto-Bordnetz Entwicklungsbereiche
  • Wie lässt sich die Bordnetzentwicklung automatisieren
  • Praktische Beispiele und Kundenreferenzen