Portfolio completo di Solid Edge per lo sviluppo del prodotto

Solid Edge è un portfolio di strumenti software di facile utilizzo e con costi accessibili, che consente di gestire tutti gli aspetti del processo di sviluppo prodotto, ovvero progettazione 3D, simulazione, produzione, gestione di dati e altro ancora. Grazie alla tecnologia sincrona, Solid Edge combina la velocità e la semplicità della modellazione diretta con la flessibilità e il controllo offerti dalla progettazione parametrica.

Versione di prova gratuita di Solid EdgeScarica la brochure

Rilascio del prodotto

Solid Edge 2023: Crea. Connetti. Collabora.

Solid Edge 2023 si arricchisce di un’ampia gamma di nuove funzionalità per ottimizzare la progettazione dei prodotti. Grazie ai miglioramenti apportati alla soluzione, puoi trarre vantaggio da una collaborazione continua tra team e sistemi, un’interfaccia utente nuova e migliorata, funzionalità potenziate per la simulazione e la produzione, nonché opzioni di licenza flessibili che ti permettono di utilizzare le funzioni di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.

Maggiori informazioni

Funzionalità

Un insieme completo di soluzioni

Solid Edge fornisce agli utenti un portfolio completo per soddisfare un’ampia gamma di esigenze operative. Solid Edge non offre solo soluzioni di progetto avanzate, ma soluzioni scalabili per la simulazione, la produzione e anche la gestione dei dati.

Progettazione 3D

Velocità, flessibilità e progettazione all’avanguardia

Tutto ciò che ti serve e di cui hai bisogno in una soluzione per le attività di progettazione, comprensiva di tecnologia sincrona, modellazione generativa, additive manufacturing e reverse engineering.

Progettazione elettrica

Progettazione delle parti elettriche integrata

Risoluzione degli aspetti critici nella progettazione delle parti elettriche all’inizio del ciclo di progettazione. Il software per la progettazione delle parti elettriche di Solid Edge è stato sviluppato per andare incontro ai requisiti delle aziende che attribuiscono alle funzionalità la stessa importanza assegnata al valore e alla semplicità d’utilizzo.

Simulazione

Software di simulazione scalabile che guida la progettazione

Se la simulazione viene eseguita all’inizio della fase di progettazione, le modifiche vengono introdotte nel momento più conveniente, si riduce il tempo necessario per la produzione e si riducono i costi delle attività di fabbricazione.

Gestione dei dati

Gestione scalabile dei dati

Funzionalità di gestione dei dati per le esigenze di tutte le aziende manifatturiere, dalle startup e dalle imprese di piccole dimensioni ai produttori più grandi con operazioni distribuite.

Manufacturing

Produzione tradizionale e additive manufacturing

Soluzioni in grado di supportare un’ampia serie di tecniche produttive, sia tradizionali che di nuova generazione, come la lavorazione, la saldatura, la modanatura e l’Additive Manufacturing.

Pubblicazioni tecniche

Pubblicazioni tecniche dinamiche

Crea rapidamente diversi tipi di documenti tecnici, da semplici illustrazioni per i manuali dell’utente finale a documenti tecnici interattivi per le attività di produzione e assistenza.

Cloud

Collaborazione di nuova generazione

Per una collaborazione immediata, sicura e semplice con colleghi, soci e clienti, affidati alla soluzione di collaborazione basata su cloud di ultima generazione di Siemens, Teamcenter Share.

Video

Scopri il portfolio completo di Solid Edge

Solid Edge fornisce agli utenti un portfolio completo per soddisfare un’ampia gamma di esigenze operative.

Guarda altri video

Portfolio di Solid Edge per lo sviluppo del prodotto

Solid Edge non offre solo soluzioni di progetto avanzate, ma soluzioni scalabili per la simulazione, la produzione e anche la gestione dei dati.

Offerte

Passa alla fase successiva

Visita il nostro negozio on-line

Confronta i tier dei prodotti e acquista abbonamenti mensili o annuali.

Acquista Solid Edge da un partner

Contatta un partner della zona per avere informazioni su prodotti, assistenza e servizi.

Utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona riesco a eseguire molte più iterazioni di quanto non riuscissi a fare in precedenza. In questo modo si riduce il costo del prodotto, oltre al peso del prodotto stesso. Le prestazioni invece aumentano e la garanzia dura molto più a lungo. La qualità migliora, noi ne beneficiamo, come pure i margini di profitto.

John Winter, Mechanical Engineering Manager, Bird Technologies

Storie di successo

Ascolta il parere dei clienti che usano Solid Edge

See More Stories