Skip to Main Content
Download

Solid Edge, Edizione per insegnanti

Software CAD 3D professionale gratuito per insegnanti

La licenza gratuita, valida a livello di campus, di Solid Edge, Edizione per insegnanti prepara gli studenti dalle scuole elementari fino alle superiori per intraprendere una carriera in ambito scientifico, tecnologico, dell'ingegneria e della matematica (STEM). Combinato con l'accesso alle nostre migliori risorse curriculari per l'apprendimento in aula, offre tutto il necessario per coinvolgere la classe o il gruppo di studio nella formazione STEM. Solid Edge è facile da imparare e da usare, inoltre è accompagnato da una gamma di esercitazioni e progetti sviluppati da altri insegnanti e adatti a studenti di tutti i livelli.

Questo download gratuito:

  • È pensato per programmi di studio accademici

  • Può essere installato a livello di campus

Per l'utilizzo del software a livello universitario, rivolgersi al servizio di assistenza locale oppure al Team accademico di Solid Edge nella tua regione: AmericheEMEA o Asia Pacifico.

Nota: i file creati in questa edizione non possono essere aperti nelle versioni commerciali di Solid Edge e i disegni 2D presentano watermarking.


"Oltre alle funzionalità di modellazione, la vera forza di Solid Edge si è rivelata durante il lavoro con mentori del settore, tra cui della NASA, che utilizzavano prodotti concorrenti. La semplicità di Solid Edge ci ha consentito di importare i dati senza interruzioni, inviarli rapidamente alla stampante 3D e condividere i modelli con altri."

Mike Evans, Istruttore di disegno e progettazione Huntsville Center of Technology


Cosa include

Funzionalità di sviluppo prodotto avanzate

Parti di disegno, assiemi e lamiera Sono incluse funzionalità di drafting automatizzato, creazione di viste esplose, animazione, rendering avanzato e simulazione. Inoltre, la nostra tecnologia sincrona, unica nel suo genere, consente di concentrarsi sui concetti di ingegneria e progettazione, piuttosto che sul software.

Un curriculum che si adatta alle tue necessità

Accedi gratuitamente alle esercitazioni suddivise per argomento o suddivise per progetto, ai corsi di ingegneria, al curriculum del progetto STEM e alle risorse di apprendimento interattive. I materiali di apprendimento possono essere forniti agli studenti per lo studio indipendente, oppure illustrati in aula. Gli studenti possono anche ottenere la Certificazione Solid Edge, un vantaggio competitivo nella ricerca di lavoro.

Una vivace community online e offline

Accedi alla Community di utenti Solid Edge, che include anche un forum dedicato agli studenti. Imparare a usare Solid Edge offre agli studenti anche l'opportunità di partecipare a vari progetti e concorsi, inclusa la sfida Greenpower Challenge e il concorso Siemens Digital Industries Software Student Design Contest.

Se sei uno studente, scarica Solid Edge, Edizione per studenti.

Avviso

Requisiti di sistema per Solid Edge

Solid Edge contiene alcuni componenti software di terzi. Le informazioni su licenze software di terze parti sono disponibili nel livello root dell'installazione del prodotto. Nei casi in cui la licenza impone di fornire i pacchetti di codice sorgente, è possibile scaricarli qui.

Condividi