Solid Edge의 컨버전트 모델링

컨버전트 모델링 기능을 통해 변환 없이 패싯 본체에서 B-rep 모델링 작업 지원

Solid Edge는 시간 소모가 많고 오류 발생이 잦은 변환 없이도 삼각형 메시 모델로 기존 “b-rep” 솔리드 모델을 원활히 통합합니다. Siemens의 컨버전트 모델링은 디지털 스캔된 3D 데이터 및 제너레이티브 설계로 생성된 모델을 기존 B-Rep 작업이 가능하게 하여 수정을 위한 변환 등의 재작업이 감소하며 복잡한 형상에 대한 최신의 3D 프린팅 활용 제조 프로세스를 지원합니다.

기능

b-rep 모델에서 사용하는 것과 동일한 명령으로 메시 모델에서 작업

컨버전트 모델링은 제너러티브 설계 및 리버스 엔지니어링을 사용해 생성된 메시 기반 모델에서 원활하게 작업할 수 있게 해줍니다. 다음을 대상으로 기존의 작업을 수행합니다.

Reverse-Engineering-Convergent-Modeling

디지털 스캔한 3D 데이터

컨버전트 모델링은 스캔 데이터 작업 프로세스를 간소화 합니다. 스캔된 3D 데이터는 Solid Edge에서 파셋 데이터 또는 메시 데이터로 가져오므로 긴 변환 프로세스, 수동 형상 생성 및 곡면 생성 없이 즉시 설계를 시작할 수 있습니다.

제너레이티브 설계를 사용하여 생성된 모델

컨버전트 모델링을 사용해 제너러티브 설계로 생성한 최적화된 구성요소를 바로 적층 제조나 해석용으로 보낼 수 있으며, Solid Edge에서 수정도 가능합니다. 메시 결과는 일반 모델 편집 프로세스에 완벽히 통합돼 진행 중인 작업에 필요한 최종 설계를 얻을 수 있습니다. 삼각형 메시에서 B-Rep로 변환하기 위한 지루하고 부정확한 과정을 더 이상 기다릴 필요가 없습니다.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

적층 제조를 위한 구성 요소

설계를 기존 모델링 또는 제너러티브 설계를 사용해 생성하든 또는 3D 스캐너에서 가져오든 관계없이 3D 프린팅, 금형 설계, 해석 등에 바로 사용할 수 있습니다. 컨버전트 모델링은 적층 제조의 재료 및 기술을 활용하여, 개념 단계에서 구현 단계로 최적화된 형상을 가져오는 유연성을 설계자에게 제공하여 제약을 없앱니다.

Leverage b-rep and mesh geometries in the same model

Unique hybrid modeling capabilities allow b-rep and mesh geometries to coexist in the same model for downstream assembly use, speeding workflows and making mesh models even more useful. Removing the need to convert mesh or b-rep geometry in order for them to work together reduces model development time.

비디오

최신 주제

고정밀, 저비용, 3D 스캐닝, 의료 스캐닝 및 3D 프린팅이 등장하면서 패싯 데이터가 엔지니어링 워크플로에서 사용되는 빈도나 그 중요성이 커졌습니다. 하지만 파셋 데이터의 사용은 종종 다양한 기술적 이유로 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉬운 b-rep 형식으로의 일회성 단방향 변환으로 인해 그 장점이 감소됩니다.

더 많은 비디오 보기

 

컨버전트 모델링을 사용하면 데이터 변환 없이도 b-rep 워크플로우의 파셋 데이터는 물론, 두 기술의 모든 장점을 활용할 수 있습니다.

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

Solid Edge 무료 체험하기

Solid Edge 무료 체험판에 즉시 액세스하여 직접 사용해 보십시오.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!