1. Home

Opcenter

Opcenter Scheduling

Oprogramowanie Opcenter Scheduling tworzy harmonogramy produkcji w oparciu o dostępność zasobów i materiałów wymaganych przez zamówienie oraz ograniczenia.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

opcenter-scheduling-promo-640x480

Zaawansowane harmonogramowanie skraca czas przestojów i zmniejsza koszty

Oprogramowanie Opcenter Scheduling generuje dokładny model środowiska produkcyjnego, aby zwiększyć wykorzystanie zasobów i poprawić terminowość dostaw.

Tworzenie harmonogramów opartych na zamówieniach z wieloma ograniczeniami
Oprogramowanie umożliwia tworzenie harmonogramów w oparciu o zamówienia z priorytetami określanymi na podstawie klasyfikacji lub wag poszczególnych elementów. Algorytmy generowania sekwencji uwzględniają dostępność zasobów i dodatkowe ograniczenia wymagane przez zamówienie. Harmonogramy mogą uwzględniać różne szybkości wykonywania działań z użyciem zasobów. Uwzględniaj czasy przezbrojeń zależne od sekwencji na podstawie atrybutów działań, a także nakładanie się działań i przestoje między nimi.

Modelowanie i optymalizowanie ograniczeń dotyczących zasobów
Modeluj zaawansowane ograniczenia dotyczące zasobów, takie jak reguły dotyczące współbieżnego użycia. Zaawansowane ograniczenia międzyoperacyjne obejmują m.in. ograniczenia czasu między działaniami i możliwości wydłużenia czasu wykonywania działań. Dzięki zaawansowanym funkcjom można definiować dodatkowe reguły optymalizacji harmonogramów w celu rozwiązywania problemów, takich jak skrócenie czasu przezbrajania oraz określanie preferowanych sekwencji i kampanii.

Modelowanie wykorzystania materiałów
Wdrażaj niestandardowe reguły dotyczące wykorzystania materiałów, aby zapewnić, że złożenia podrzędne i surowce będą używane zgodnie z regułami biznesowymi. Podczas przydzielania materiałów filtruje i szereguje dane, aby umożliwić uwzględnienie ograniczeń związanych z jakością lub specyficznych dla klienta.

Wizualizacja procesów produkcji
Wizualizuj proces produkcji od surowców po gotowe produkty i zlecenia sprzedaży. Eksplorator materiałów w oprogramowaniu Opcenter Scheduling wyświetla graficzny widok zależności materiałowych, a także wykresy stanów magazynowych w czasie. Pozwala to szybko zorientować się w potencjalnych niedoborach, a następnie zachować te dane w postaci ograniczenia lub zignorować je.

Wyświetlanie harmonogramów i monitorowanie postępu realizacji zamówień
Zespoły ds. sprzedaży używają przeglądarek do monitorowania postępu realizacji zamówień. Mogą też wysyłać zapytania dotyczące zamówień na podstawie przeznaczonej tylko do odczytu kopii opublikowanego harmonogramu. Kierownictwo może porównać rzeczywisty i zaplanowany czas realizacji, aby ocenić wydajność procesu produkcji. Nadzorcy komórek produkcyjnych lub operatorzy maszyn mogą również korzystać z przeglądarki, aby wyświetlać bieżące listy zadań do wykonania.

Mężczyzna pracujący przy laptopie w zakładzie produkcyjnym.
Przykład wdrożenia

Dauper

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster
Case Study

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster

Firma:Dauper

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Canela, Rio Grande do Sul, Brazil

Siemens Software:Opcenter APS

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.