새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
PCB 어셈블리 제조에서는 작업 주문 수정, 시간 초과 및 재료 가용성 문제로 인해 생산 일정이 자주 중단됩니다. Opcenter Scheduling Electronics 소프트웨어는 플래너를 작업 현장에 원활하게 연결하고 생산 능력 기반 생산 계획 및 실시간 일정 변경을 지원해 이러한 문제를 해결합니다. SMT, 테스트, 수동 및 어셈블리/박스 빌드를 비롯한 전체 흐름을 망라합니다.
사용이 간편한 이 의사 결정 지원 툴은 작업 현장, ERP (Enterprise Resource Planning) 시스템 및 공급망의 데이터를 통합합니다. 이러한 통합으로 정확한 단기 스케줄링과 라인 당 그룹, 정적 공급 장치 설정, 트롤리 사용량, 칸반 /WIP (work-in-process) 및 자원 할당이 포함된 생산 계획을 구현할 수 있습니다. 가상 시뮬레이션을 통해 라인 다운 이벤트에 즉시 대응할 수 있습니다. Opcenter Scheduling Electronics를 사용하면 제품을 지능적으로 그룹화 해 기계 설정을 최소화 할 수 있으며, 실제 성능과 예상 성능의 실시간 분석에 기반해 병목 현상에 신속하게 대응할 수 있습니다.
PCB 어셈블리 제조에서는 작업 주문 수정, 시간 초과 및 재료 가용성 문제로 인해 생산 일정이 자주 중단됩니다. Opcenter Scheduling Electronics 소프트웨어는 플래너를 작업 현장에 원활하게 연결하고 생산 능력 기반 생산 계획 및 실시간 일정 변경을 지원해 이러한 문제를 해결합니다. SMT, 테스트, 수동 및 어셈블리/박스 빌드를 비롯한 전체 흐름을 망라합니다.
사용이 간편한 이 의사 결정 지원 툴은 작업 현장, ERP (Enterprise Resource Planning) 시스템 및 공급망의 데이터를 통합합니다. 이러한 통합으로 정확한 단기 스케줄링과 라인 당 그룹, 정적 공급 장치 설정, 트롤리 사용량, 칸반 /WIP (work-in-process) 및 자원 할당이 포함된 생산 계획을 구현할 수 있습니다. 가상 시뮬레이션을 통해 라인 다운 이벤트에 즉시 대응할 수 있습니다. Opcenter Scheduling Electronics를 사용하면 제품을 지능적으로 그룹화 해 기계 설정을 최소화 할 수 있으며, 실제 성능과 예상 성능의 실시간 분석에 기반해 병목 현상에 신속하게 대응할 수 있습니다.
See PCB assembly flow optimization software in action
Enabling accurate scheduling at the planner level
Get started quickly with improved integration to ASM SIPLACE Prosiemens.com/opcenter.