새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Siemens MES(제조 실행 시스템)는 제조 프로세스에 품질 및 효율성을 적용하여 사전 대응적 및 체계적으로 시행되도록 보장합니다. MES는 여러 플랜트와 현장을 연결하고 장비, 컨트롤러, 제품 라이프사이클 및 엔터프라이즈 비즈니스 애플리케이션, 품질 관리 및 실험실 관리 시스템 및 기타 여러 애플리케이션과 쉽게 통합됩니다. 따라서 전사적으로 생산 및 프로세스를 완벽하게 파악, 제어 및 최적화할 수 있습니다.
Siemens 제조 실행 시스템의 장점:
Siemens MES(제조 실행 시스템)는 제조 프로세스에 품질 및 효율성을 적용하여 사전 대응적 및 체계적으로 시행되도록 보장합니다. MES는 여러 플랜트와 현장을 연결하고 장비, 컨트롤러, 제품 라이프사이클 및 엔터프라이즈 비즈니스 애플리케이션, 품질 관리 및 실험실 관리 시스템 및 기타 여러 애플리케이션과 쉽게 통합됩니다. 따라서 전사적으로 생산 및 프로세스를 완벽하게 파악, 제어 및 최적화할 수 있습니다.
Siemens 제조 실행 시스템의 장점:
Well executed production plans result in shorter cycle times, on-time deliveries and less demand on limited resources. Proper sequencing of manufacturing operations and work-in-progress (WIP) driven by intuitive task management makes it easy for operators to perform the right job at the right time.
제작 문서에 대한 즉각적인 액세스 이 기록과 양식에는 작업 절차, 방법, 도면, 표준 운영 절차, 파트 프로그램, 배치 기록, 엔지니어링 변경 알림, 시프트-투-시프트 커뮤니케이션이 포함되며, "계획 공정 (as planned)" 과 "실적 공정 (as built)" 정보를 편집할 수 있는 기능이 제공됩니다.
MES Labor Management provides the status of personnel and may include time and attendance reporting, certification tracking, as well as the ability to track production support functions performed by personnel. It automatically ensures that only qualified employees perform prescribed shop-floor and quality functions. Real-time verification fully supports regulatory and quality systems compliance. Operator Training and Certification enables you to establish manufacturing roles, define training requirements for various roles and process certification requirements, maintain training records and establish certification expirations.
Siemens PLM Software의 유지보수 관리 기능을 사용하면 경과 시간과 사용 시간, 생산 수량 기준 및 사전 설정한 한도 기준 리소스 사용량을 추적해 생산량이 유지보수 요건을 능가하지 않도록 합니다. 유지보수 관리 기능은 리소스 문제에 대한 가시성과 모든 활동에 대한 세부 내역을 제공합니다. 이러한 수준의 가시성은 진정한 장비 성능 가치를 파악하는데 도움이 됩니다.
Siemens PLM Software MES 솔루션은 자재와 프로세스 내 아이템, 완제품의 이동과 보관은 물론, 작업 센터 간 및 내부에서 이뤄지는 전송 단계를 관리하고 추적할 수 있는 기능을 제공합니다.
MES delivers operations and detailed scheduling capabilities that provide the sequence and the timing of operations based on priorities and production rules associated with specific production equipment and product characteristics.
Siemens PLM Software MES 솔루션은 기존 결과와 예상 결과를 비교한 자료와 더불어 실제 제조 작업에 대한 최신 보고 기능을 제공합니다. 성능 결과에는 리소스 활용도, 리소스 가용성, 제품 유닛 주기 시간, 일정 준수, 기준 대비 성능을 측정치가 포함됩니다. 성능 분석의 경우 SPC/SQC 분석이 포함될 수 있으며, 운영 매개변수를 측정하는 다양한 제어 기능으로 수집된 정보에서 추출될 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software MES solutions monitor production processes and provide decision support to operators for correcting and improving in-process functions. These functions may be intra-operational and focus specifically on machines or equipment being monitored and controlled within a single operation, as well as tracking a production process from one operation to the next.
Siemens MES production tracking capabilities provide the status of production and the disposition of work. Status information may include personnel assigned to the work; component materials used in production; current production conditions; and any alarms, rework, or other exceptions related to the product. The functionality includes the capability to record the production information allowing forward and backward traceability of components and their use within each end product.
제조 프로세스 전반에 걸쳐 엔드-투-엔드 품질 관리를 보장합니다. 규정 준수를 간소화하고 품질 비용을 절감해 예방에 주력합니다.
MSEI는 Siemens PLM Software 솔루션을 활용해 신제품 출시 속도를 앞당겼습니다.
See all Success StoriesImproving pipe system creation with 3D piping design and simulation
[온디맨드 웨비나] 식음료 상품 개발을 위한 효율적 혁신 방안
식음료 산업의 디지털화를 통한 효율적인 식음료 상품개발 방안을 모색해 봅니다.
Medical device industry leaders have made strides in evolving and adopting automated systems. But to truly thrive in today’s competitive landscape,...