革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
製品品質は、製造企業の成功を左右します。 効率的な品質管理により長期間にわたる継続的なコスト削減を実現し、高い顧客満足度を達成する最高クラスの品質を備えた製品の開発を促進します。
シーメンスの品質管理ソフトウェア(QMS)ソリューションを活用すれば、プロセスと企業品質を計画、制御、監視するための複雑な事項を管理し、最も高い品質要件を満たし、継続的な改善が可能になります。 シーメンスの品質管理ソリューションは、ISO 9001、IATF 16949 (Automotive)、IAQG 9100 (Aerospace)、IRIS (Railway)、FDA 21 CRF Part11 (Food and Drug)、GMP/GLP (laboratories、process industries)などの国際的指針と標準を満たすために、最適な支援を提供します。
品質管理の利点は次のとおりです。
・継続的な改善と改革
・優れたオペレーションと顧客満足度の向上
・欠陥の再発の防止
・事後的な対応ではなく予防的な対応
・プロセス、品質、欠陥、スクラップ/やり直しコストの削減
生産プロセスでのプロセスの最適化とは、製造における重要な部分である生産の準備と生産サポートを示します。 ppm率、Cpk値、欠陥のパレート分析などのプロセスを評価するには、KPIを使用します。 品質データの追跡とトレーサビリティによって、製品品質履歴の完全なドキュメントが作成されます。
品質計画は、計画、製品設計と開発、プロセス設計と開発、製品とプロセスの検証、連続生産フェーズに作用し、さらにフィードバック、評価、是正措置に作用します。 一貫した使用により、開発プロセスを迅速化し、チームワークを最適化することができます。
シーメンスPLMソフトウェアのソリューションにより、Schlote社は業界標準に確実に準拠
See all Success StoriesClosed-Loop Quality Management System for Automotive Manufacturers
The concept of a “lights-out” factory – one in which the requirements for human activity are so minimal that the facility can operate in the dark –...
In the automotive industry, being able to assess risks associated with the potential product and process failure is crucial. Failure mode and effec...
In today's market, automotive OEMs are challenged to reduce product and manufacturing costs, while still optimizing the cost of quality to distingu...
シーメンスのQMS Professionalは、製造品質をトータルで扱うための、エンド・ツー・エンドの包括的な品質管理システムです。