Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La qualità del prodotto determina il successo delle aziende manifatturiere. Una gestione della qualità efficiente consente una riduzione sostenibile dei costi e facilita lo sviluppo di prodotti di qualità eccellente con un alto grado di soddisfazione del cliente.
La soluzione QMS (Quality Management Software) di Siemens per la gestione della qualità consente alle aziende di gestire le complessità di pianificazione, controllo e monitoraggio dei processi e della qualità aziendale al fine di soddisfare i più elevati requisiti in termini di qualità e di garantire un costante miglioramento. La soluzione di gestione della qualità di Siemens fornisce un supporto ottimale per la conformità alle linee guida e agli standard internazionali come ISO 9001, IATF 16949 (settore automobilistico), IAQG 9100 (settore aerospaziale), IRIS (settore ferroviario), FDA 21 CRF Part11 (settore alimentare e farmaceutico), GMP/GLP (laboratori, settore della trasformazione).
Vantaggi della gestione della qualità:
La qualità del prodotto determina il successo delle aziende manifatturiere. Una gestione della qualità efficiente consente una riduzione sostenibile dei costi e facilita lo sviluppo di prodotti di qualità eccellente con un alto grado di soddisfazione del cliente.
La soluzione QMS (Quality Management Software) di Siemens per la gestione della qualità consente alle aziende di gestire le complessità di pianificazione, controllo e monitoraggio dei processi e della qualità aziendale al fine di soddisfare i più elevati requisiti in termini di qualità e di garantire un costante miglioramento. La soluzione di gestione della qualità di Siemens fornisce un supporto ottimale per la conformità alle linee guida e agli standard internazionali come ISO 9001, IATF 16949 (settore automobilistico), IAQG 9100 (settore aerospaziale), IRIS (settore ferroviario), FDA 21 CRF Part11 (settore alimentare e farmaceutico), GMP/GLP (laboratori, settore della trasformazione).
Vantaggi della gestione della qualità:
La fase di miglioramento continuo nel ciclo di vita del prodotto inizia con la consegna del prodotto. Dal punto di vista della qualità, il supporto dei prodotti in uso viene fornito principalmente nel contesto della gestione del cliente.
Ottimizzare i processi nel processo di produzione significa preparare e supportare la produzione come parte integrante della fabbricazione. Per valutare il processo, vengono utilizzati indicatori KPI che includono percentuali PPM, valori CPK e analisi di Pareto dei difetti. Il monitoraggi e la tracciabilità dei dati sulla qualità assicurano la documentazione completa della cronistoria della qualità del prodotto.
La pianificazione della qualità entra in gioco nelle fasi di pianificazione, progettazione e sviluppo del prodotto, progettazione e sviluppo del processo, convalida di prodotti e processi e produzione in serie, oltre che nel feedback, nelle valutazioni e nelle misure correttive. Se utilizzata costantemente, permette di accelerare i processi di sviluppo e ottimizzare il lavoro di squadra.
Siemens Digital Industries Software solution enables Schlote to reliably comply with industry standards
See all Success StoriesClosed-Loop Quality Management System for Automotive Manufacturers
In today's market, automotive OEMs are challenged to reduce product and manufacturing costs, while still optimizing the cost of quality to distingu...
Poiché la complessità di prodotti e processi continua ad aumentare, i produttori necessitano di best practice di gestione della qualità da applicar...
The concept of a “lights-out” factory – one in which the requirements for human activity are so minimal that the facility can operate in the dark –...
Siemens QMS Professional provides a comprehensive end-to-end quality management system for an end-to-end handling of your manufacturing quality.