Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Das Manufacturing Execution System (MES) von Siemens stellt sicher, dass Qualität und Effizienz in den Fertigungsprozess integriert und proaktiv und systematisch umgesetzt werden. Das Manufacturing Execution System verbindet mehrere Werke und Standorte und lässt sich problemlos in Geräte, Steuerungen, Produktlebensdauer- und Enterprise Business-Anwendungen, Qualitäts- und Labormanagementsysteme sowie viele weitere Anwendungen integrieren. Das Ergebnis ist die vollständige Transparenz, Steuerung und Optimierung von Produktion und Prozessen im gesamten Unternehmen.
Vorteile des Manufacturing Execution System von Siemens:
Das Manufacturing Execution System (MES) von Siemens stellt sicher, dass Qualität und Effizienz in den Fertigungsprozess integriert und proaktiv und systematisch umgesetzt werden. Das Manufacturing Execution System verbindet mehrere Werke und Standorte und lässt sich problemlos in Geräte, Steuerungen, Produktlebensdauer- und Enterprise Business-Anwendungen, Qualitäts- und Labormanagementsysteme sowie viele weitere Anwendungen integrieren. Das Ergebnis ist die vollständige Transparenz, Steuerung und Optimierung von Produktion und Prozessen im gesamten Unternehmen.
Vorteile des Manufacturing Execution System von Siemens:
Die Datenerfassungs- und Datenerhebungs-Lösungen von Siemens ermöglichen es Ihnen, betriebliche Produktionsdaten abzurufen, die mit der Produktausstattung und -Prozessen verbunden sind.
Well executed production plans result in shorter cycle times, on-time deliveries and less demand on limited resources. Proper sequencing of manufacturing operations and work-in-progress (WIP) driven by intuitive task management makes it easy for operators to perform the right job at the right time.
Erhalten Sie direkten Zugriff auf Produktionsunterlagen. Verwalten Sie Belege und Formulare wie Arbeitsauftragsanweisungen, Spezifikationen, Zeichnungen, Standardarbeitsanweisungen, Teileprogramme, Chargenprotokolle, Konstruktionsänderungsmitteilungen, Kommunikation bei Schichtwechsel und nutzen Sie die Möglichkeit „As-planned“ und „As-build“ Informationen zu bearbeiten.
MES Labor Management provides the status of personnel and may include time and attendance reporting, certification tracking, as well as the ability to track production support functions performed by personnel. It automatically ensures that only qualified employees perform prescribed shop-floor and quality functions. Real-time verification fully supports regulatory and quality systems compliance. Operator Training and Certification enables you to establish manufacturing roles, define training requirements for various roles and process certification requirements, maintain training records and establish certification expirations.
Mit den Funktionen des Maintenance Managements von Siemens PLM Software können Sie die Ressourcenverwendung basierend auf der vergangenen Nutzungszeit und den Produktionsmengen nachverfolgen; so können Sie, basierend auf vorher festgelegten Begrenzungen, gewährleisten, dass die Wartungsanforderungen mit der Produktion Schritt halten können. Maintenance Management bietet Transparenz bei Ressourcen-Angelegenheiten und ein detailliertes Archiv aller Aktivitäten. Dieser Grad an Transparenz ermöglicht es, tatsächliche Leistungswerte für die Geräte festzulegen.
Mit den MES-Lösungen von Siemens PLM Software können die Bewegungen und die Lagerung von Materialien, Zwischen- und fertigen Produkten sowie die Transfers zwischen und in den Arbeitsstellen verwaltet und verfolgt werden.
MES delivers operations and detailed scheduling capabilities that provide the sequence and the timing of operations based on priorities and production rules associated with specific production equipment and product characteristics.
Die MES-Lösungen von Siemens PLM Software bieten einen minutengenauen Bericht aktueller Herstellungsvorgänge zusammen mit einem Vergleich zu vergangenen und voraussichtlichen Ergebnissen. Leistungsergebnisse enthalten Daten zur Ressourcenverwendung, Ressourcenverfügbarkeit, Zykluszeit der Produkteinheit, Einhaltung des Zeitplans und Leistung nach Standards. Die Leistungsanalyse kann die SPC/SQC-Analyse enthalten und sich auf Informationen stützen, die von verschiedenen Kontrollfunktionen, die Betriebsparameter messen, erfasst wurden.
Siemens Digital Industries Software MES solutions monitor production processes and provide decision support to operators for correcting and improving in-process functions. These functions may be intra-operational and focus specifically on machines or equipment being monitored and controlled within a single operation, as well as tracking a production process from one operation to the next.
Siemens MES production tracking capabilities provide the status of production and the disposition of work. Status information may include personnel assigned to the work; component materials used in production; current production conditions; and any alarms, rework, or other exceptions related to the product. The functionality includes the capability to record the production information allowing forward and backward traceability of components and their use within each end product.
Gewährleisten Sie durchgängiges Qualitätsmanagement in Ihrem gesamten Herstellungsprozess. Konzentrieren Sie sich auf Prävention, um Ihre Compliance-Prozesse zu optimieren und die Kosten für das Einhalten der Qualitätsstandards zu senken.
Die MES-Lösungen von Siemens Digital Industries Software ermöglichen es Ihnen, alle wichtigen Ressourcen im Zusammenhang mit Produktionsvorgängen zu verwalten. Zu diesen Ressourcen zählen Maschinen, Werkzeuge, Kompetenzen der Mitarbeiter, Materialien, Prozesse und viele weitere Elemente, die für die Konfiguration des Betriebsmodells benötigt werden.
Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics (vormals "Camstar Medical Device Suite“) bietet ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz, um Sie dabei zu unterstützen, vorschriftenkonform zu bleiben, qualitativ hochwertige medizinische Instrumente herzustellen und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile durch u. a. Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz zu erzielen.
Micro Systems Engineering (MSEI) bringt gemeinsam mit Lösungen von Siemens PLM Software neue Produkte schneller auf den Markt.
See all Success StoriesRealize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Warten zahlreiche Trainings und Schulungen, Inspiration und neue Einblicke – damit Sie bei der digitalen Transformation immer auf dem neuesten Stan...
Improving pipe system creation with 3D piping design and simulation
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.