Rozwiązanie PLM dla sektora energetycznego
PLM dla sektora energetycznego
PLM oferuje technologie dla przedsiębiorstw przeznaczone dla projektów z branży energetycznej, także związanych z tworzeniem, inżynierią wydajności funkcjonalnej i produkcją turbin wiatrowych, gazowych i parowych.
Oprogramowanie do projektowania i produkowania turbin gazowych, parowych i wiatrowych z zarządzaniem procesowym i zarządzaniem informacjami pozwala na tworzenie aktywów energetycznych nowej generacji
Aby możliwe było zaspokojenie popytu na energię, który ma się podwoić w ciągu następnych 20 lat, innowacje w sektorze tradycyjnych oraz odnawialnych źródeł energii muszą być zgodne z rygorystycznymi normami dotyczącymi jakości i przepisami. „Inteligentna energia” to nasza perspektywa wymagań stojących przed firmami z branży energetycznej, które muszą stawić czoła współczesnym wyzwaniom i dążyć do innowacji. Głównym elementem tej strategii jest konieczność wprowadzania przez firmy nowych technologii umożliwiających komunikację i integrację informacji w całym przedsiębiorstwie.
Rozwiązanie Siemens z zakresu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) dla sektora energetycznego pozwala organizacjom globalnym pracować jako jeden zespół podczas projektowania, produkcji, obsługi i wycofywania produktów przy równoczesnym rejestrowaniu najlepszych praktyk i wniosków. PLM pomaga w definiowaniu spójnej strategii zarządzania informacją poprzez skonsolidowanie informacji z odizolowanych narzędzi w przedsiębiorstwie w ogólnym systemie zarządzania.
Zarządzanie informacjami i procesem
Tworzenie skoncentrowanej na działalności i procesie strategii zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie wymaga konsolidacji wszystkich systemów inżynieryjnych o znaczeniu krytycznym dla jego misji w ramach kontrolowanego systemu zarządzania konfiguracją. To właśnie leży u podstaw PLM. Wszystkie rodzaje informacji w przedsiębiorstwie związane z innowacjami biznesowymi można sprawnie śledzić w całym cyklu życia produktu — od koncepcji przez produkcję do montażu i eksploatacji. Nasze rozwiązanie PLM dla sektora energetycznego może pomóc w realizacji opartych na wiedzy pracach inżynieryjnych i serwisowania w branży przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Oferujemy globalną platformę współpracy do projektowania, licencjonowania, odbioru, serwisowania i remontów w projektach kapitałowych związanych z aktywami w sektorze energetycznym. Czołowi właściciele/operatorzy, firmy typu AEC/EPC z sektora przedsiębiorstw użyteczności publicznej i producenci urządzeń wykorzystują naszą platformę PLM do zarządzania współpracą, innowacjami i informacją.
CAD i CAE 3D
Turbiny gazowe i parowe są powszechnie wykorzystywane w energetyce. Są one dostępne w różnych rozmiarach i nadają się do różnych zastosowań mechanicznych. Producenci muszą wytwarzać urządzenia efektywne pod względem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Innowacje w dziedzinie projektowania łopatek, wydajności cieplnej turbiny i ogólnej wydajności aktywów to kluczowy cel dla firm projektujących i produkujących turbiny gazowe i parowe. Siemens PLM Software oferuje najnowszej generacji oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 3D i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) 3D do projektowania łopatek, w tym także wyspecjalizowane oprogramowanie do projektowania skrzydeł wiatraków z materiałów kompozytowych, jak również inżynierii systemów zawierających ciecze i gazy (podawanie cieczy i gazów oraz smarowanie). Oferujemy nowoczesne, multidyscyplinarne środowisko CAE obejmujące zarządzanie danymi konstrukcyjnymi, termicznymi, przepływu, ruchu oraz symulacji. Można weryfikować założenia projektowe na wczesnych etapach procesu w miarę rozwoju projektu oraz rejestrować wiedzę projektową w celu jej ponownego wykorzystania.
Efektywność funkcjonalna projektów inżynieryjnych
Branża energetyczna dąży do stworzenia środowiska konfiguracji opartego na modelu cyfrowym, które może zostać użyte do wirtualnej weryfikacji działania systemu turbiny jeszcze przed jej skonstruowaniem. Wymaga to systemów wykorzystujących metodę opartą na współpracy podczas procesu projektowania, w przypadku których narzędzia do sprawdzania poprawności wyników 1D i 3D są uzupełniane przez modele kontroli i integracji w celu oceny wydajności systemu. Rozwiązanie PLM dla sektora energetycznego oferuje unikatowe połączenie oprogramowania symulacyjnego, mobilnych i laboratoryjnych systemów testowych i usług inżynieryjnych, które stanowią odpowiedź na wyzwania techniczne, jakim muszą stawić czoła producenci turbin i ich dostawcy. Na wczesnych etapach procesu wielodomenowa symulacja systemu 1D pomaga zaprojektować i zoptymalizować zintegrowany system oraz jego komponenty, oferując kompletne rozwiązania z dziedziny chłodzenia, smarowania, wtrysku paliwa, wałów, skrzyni biegów itp. Wirtualna symulacja 3D pozwala na wykonanie realistycznej analizy wydajności i optymalizację komponentu lub całej turbiny pod kątem ruchu, integralności strukturalnej i zmęczenia materiału, a także wibracji i akustyki. Zatrudniamy także zespół ekspertów, którzy mogą aktywnie wspierać efektywność funkcjonalną projektów inżynieryjnych.
Cyfrowa produkcja
Producenci wykorzystują szereg nowych technologii, by zarządzać dużymi i złożonymi maszynami elektromechanicznymi, jakimi stały się turbiny gazowe, parowe i wiatrowe. Technologia cyfrowej produkcji pozwala połączyć inżynierię produkcyjną z cyklami życia projektowania i testów technicznych, umożliwiając szybką i efektywną konfigurację procesu produkcji turbin. Rozwiązanie PLM dla sektora energetycznego oferuje wszechstronne rozwiązanie typu „wszystko w jednym” do produkcji turbin obejmujące:
- Oprzyrządowanie i osprzęt do przygotowania części, przydane w obróbce i definicji procesu, mające na celu weryfikację technologiczności
- Projektowanie i weryfikację form wtryskowych, w tym także analizę przepływu/napełniania formy i sprawdzanie poprawności projektu narzędzia, zapewniające szybkie projektowanie narzędzia
- Obróbkę narzędzi i odlewów w przypadku wysokowydajnej obróbki hartowanej stali narzędziowej, automatyczną obróbkę skrawaniem opartą na cechach modelu oraz zaawansowane programowanie pięcioosiowe i symulację
- Programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) obsługujące wiele źródeł danych wejściowych i generujące plik wynikowy dla maszyn CMM
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Stosując format danych JT. producenci mogą obsługiwać wymianę i wizualizację wielu formatów oprogramowania CAD. Rozwiązanie PLM dla sektora energetycznego oferuje elastyczny proces zarządzania listami głównych dokumentów, jak również procesem ich przekazywania, co pozwala na niezawodną wymianę danych z dostawcami, partnerami i klientami.
Symulacje i szkolenia dotyczące zasad BHP dla pracowników
Zgodność z wymaganiami w zakresie BHP w sektorze energetycznym i przedsiębiorstw użyteczności publicznej to ważny czynnik branżowy. Rozwiązanie PLM dla sektora energetycznego oferuje symulację ergonomiczną 3D, jak również oprogramowanie ALARA (ang. „as low as reasonably achievable” — „tak niskie, jak to tylko możliwe”) dla elektrowni atomowych.
Siemens to światowy lider sektora energetycznego. Opierając się na obszernych zasobach, wiedzy i wizji strategicznej, Siemens PLM Software oferuje wszechstronne rozwiązanie wspierające prace inżynieryjne w branży energetycznej.