Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


Solid Edge Systemanforderungen

Solid Edge ST9 Systemanforderungen und Informationen

Systemanforderungen und Informationen

Diese Version von Solid Edge wurde zur Ausführung unter folgenden Betriebssystemen zertifiziert: 

  • Windows 7 Enterprise, Ultimate oder Professional (nur 64-Bit) mit Service Pack 1
  • Windows 8 oder 8.1 Professional oder Enterprise (nur 64-Bit)
  • Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64-Bit) Version 1511 oder höher
  • Internet Explorer 11

Der Windows 10-Browser Microsoft Edge wird von Solid Edge nicht unterstützt.

Hinweis: Solid Edge ST9 läuft nur auf 64-Bit-Systemen. Solid Edge ST6 ist die letzte 32-Bit-Version von Solid Edge.

Windows Home und Windows RT werden nicht unterstützt.

Solid Edge beendet die Zertifizierung neuer Versionen für ein Betriebssystem, nachdem Microsoft den allgemeinen Support dafür einstellt. Solid Edge ST9 kann nicht auf Windows Vista oder Windows XP installiert werden. Microsoft hat die Unterstützung für Windows 7 im Januar 2015 eingestellt. Solid Edge ST9 kann weiterhin auf Windows 7 installiert werden. Wenn jedoch ein Windows 7-spezifisches Problem auftritt, können wir keine Fehlerbehebung garantieren, wenn Support durch Microsoft erforderlich ist.

Hinweis: Solid Edge ST10 ist die letzte Solid Edge-Version, die Windows 7 unterstützt.

Hardware-Konfiguration

  • Empfohlene Systemkonfiguration
    • Windows 7 oder Windows 10 (64-Bit)
    • Mindestens 8 GB RAM
    • True Color (32-Bit) oder 16 Millionen Farben (24-Bit)
    • Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 oder höher, Widescreen Format
  • Minimale Systemkonfiguration
    • Eines der oben genannten 64-Bit-Betriebssysteme
    • Mindestens 2 GB RAM
    • 65K Farben
    • Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 oder höher
    • Die Installation von Solid Edge erfordert 5,0 GB Speicherplatz
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs