电子制造业

UniCam FX and Test Expert Electronics Manufacturing Software

西门子为电子设备制造企业提供应用最广的解决方案,满足其最关键的需求。在当今市场条件下,这些制造企业必须以比过去任何时候都快的速度为市场提供高性价比的产品,同时还要应对各种挑战。UniCam FX、Test Expert (即:以前的Fabmaster)以及SIMATIC IT MES解决了这些问题,而且还:

  • 更快、更高效地制造出高品质的复杂产品组合
  • 满足客户及法规要求,如:可追溯性和无铅化制造
  • 将关键的实际制造信息反馈给企业系统

利用UniCam FX、Test Expert、以及 SIMATIC IT MES,制造企业将通过更为智能化的规划和生产,制造出更好的产品。

更为智能的规划: UniCam FX 和 Test Expert

UniCam FX 和 Test Expert ( 即以前的 Fabmaster) 为您带来了成本低廉、简单易用的精益生产功能,并使您能够在首次即获得正确的新产品导入( NPI )过程。

  • 利用 UniCam FX 为电子装配设备的光谱编程,包括表面贴装技术( SMT )、自动光学检验( AOI )、分送、丝网印刷机、插入式封装技术( THT )、手工装配以及其它。
  • 对于产品融合度低、产量高的制造企业来说, UniCam FX 是精确创建多作业设置的完美解决方案。它将生产转换时间缩短了 75 %,从而提高了企业 SMT 生产线的生产效率。
  • 对于高产量生产来说, UniCam FX 的高级机器优化功能,极大地增大了生产线的产量,并减少了瓶颈。
  • UniCam FX 、 UniDoc FX 及 ViewStation FX 创建无纸化文件,并直接交付给车间。
  • Test Expert 为设计师提供即时反馈信息,并通过在制造前验证可测性设计( DFT ),降低了测试成本。
  • Test Expert 通过管理属性,比如设备类型、数值和公差、以及包装和焊盘尺寸及形状,缩短了同类型板不同变型的设计周期时间。
  • Test Expert 可自动为各种通用的电路内测试( ICT )、飞针测试器、 X 线以及 AOI 机器生成程序和输入值。

更智能的生产: SIMATIC IT MES

SIMATIC IT 提高了产品质量,提升了车间的效率和生产力。

  • 利用产品和过程的可追溯性,将产品召回风险降到了最低,并确保了法规合规性。
  • 实现了严格的生产控制
  • 可实时查看在制品( WIP )、原材料以及成品。
  • 提前检测偏差,自动对关键的质量指标加以改进。
  • 降低了维修成本并减少了额外的返工量
  • 剔除了纸质文件,实现了“绿色”办公
  • 减少了工程变更单( ECO )管理错误。
  • 符合 ISO 以及客户的设计要求
  • 创建和共享基于网页的 Manufacturing Reports (制造报告),并编制目录。
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs