环境合规性和产品可持续性

使用产品可持续性和环境设计 (DfE) 计划框架实现“绿色环保”

为了在当今市场中保持竞争力,许多制造商将环境符合性和产品可持续性列为成功的关键要素。 为了实现环境符合性目标,您需要在产品生命周期管理 (PLM) 基础上构建一个可持续性框架,从而淘汰非可持续的组件和材料,设计新的创新“环保”产品。

Teamcenter 提供环境符合性和产品可持续性解决方案,来帮助您控制并跟踪产品的材料组成,直到物质层级。 您可以限制有害物质在产品中的使用并利用监管指令(REACH、RoHS、冲突矿物等)减少违规风险。 在实现环境符合性和可持续性目标的同时,您还可以通过开发创新的环保产品来拓展业务和培养客户忠诚度。

借助可持续性框架符合环境要求

符合环境要求您可以通过 Teamcenter 材料管理和物质合规性集成解决方案来建立一个框架,从而符合环境要求,开发可持续的环保产品。 Teamcenter 可以帮助您将材料和物质作为产品定义的组件进行管理,并对供应商的材料和物质披露 (MSD) 过程实现自动化。 全面了解您的产品后,您便可以更准确地进行合规性分级,您还可以快速了解并报告您的产品符合行业和监管指令以及您自己的可持续性目标的程度。

管理产品中使用的材料和物质

借助 Teamcenter 集成材料管理, 您可以优化材料利用,以提高整个产品生命周期的绩效和盈利能力。 通过在企业范围内针对设计、工程、合规和制造等产品功能使用经认可的材料信息,您可以在 Teamcenter 中管理材料的整个生命周期 – 从材料设计到生产 – 以及用这些材料制成的产品的生命周期。 您可以整合多个产品定义中的材料和物质,并对产品分级,以符合环境要求。

自动化供应商 MSD

自动化供应商 MSD

使用 Teamcenter 中的环境合规性和产品可持续性解决方案,您可以使用自动化流程来收集供应商材料披露数据并将其整合到产品定义中,以更加全面地了解您的产品。 MSD 过程也同样支持行业标准(IPC-1752、IPC-1755 等)。 借助自动通知、到期日期和验证检查功能,您可以轻松与供应链保持同步,以符合监管要求和行业指令。

合规性分级和报告

您可以使用 thinkstep 创建的 Teamcenter 合规性过程管理器 (CPM),根据各种环境和社会合规性法规(REACH、RoHS、冲突矿物等)检查产品的合规性。 您可以借助 thinkstep 维护的预先设配置规则集来轻松适应全球法规更改。 您也可以使用规则编辑器创建自己的定制规格来据此进行分级,主动适应未来的法规更改。 使用报告功能,您可以创建行业标准合规报告,获得一个完整视图来查看供应商披露的业绩和产品合规情况。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs