设计数据管理和仿真管理

一个适用于机械、电子、软件和仿真工具与数据的产品设计数据管理环境

如果您和大部分制造商一样,您的设计工程师将在不同的地点使用多个供应商提供的各种机械计算机辅助设计 (MCAD)、电子 CAD (ECAD)、软件开发和仿真工具开展工作。 即使您使用的是 MCAD 系统的产品数据管理 (PDM) 软件,了解设计用于不同工具的产品零件和组件如何一起工作也是一大挑战。 在集成的机械、电子和软件组件之间实现复杂的交互,打造完整的产品设计将成为更大的挑战。

Teamcenter 将 PDM 提升到了一个全新的水平。 Teamcenter 通过与您的设计团队每天使用的 MCAD、ECAD、软件开发、仿真工具以及流程集成,来提供跨领域的设计数据管理。 您可以通过一个安全的产品设计和仿真数据来源,在遍布各地的设计中心内管理、查找、共享并重用多领域数据。 您可以根据所有可能的产品配置了解各要求与各子系统和设计领域之间的复杂关系和依赖性,即使发生了更改也无妨。 您还可以使用多家供应商生产的零件来进行装配(这会涉及复杂的子系统交互),然后准备并验证设计及物料清单是否做好了加工、装配和测试的准备。

通过将您当前的多领域设计工具与 Teamcenter 集成,您可以通过其他方式将相互脱节的工具和流程转变成一个跨领域设计数据管理环境,从而使您能够降低成本、改进质量并提高设计效率。

适用于 MCAD 的多 CAD 设计数据管理

Design Management –Multi—CAD management

Teamcenter 通过多 CAD 支持提供设计数据管理,使设计团队可以在大量供选 MCAD 系统(包括 Siemens PLM Software 提供的 NX 和 Solid Edge 以及 AutoCAD®、CATIA®、Inventor®、Pro/ENGINEER® 和 SolidWorks®)中创建、管理、可视化、验证和重用本地设计数据。 使用 JT 3D 可视化标准,您可以使用不同 MCAD 工具中的零件和组件来创建集成的多 CAD 设计。 您可以与他人协同设计,即使您无法访问用于编创设计的 MCAD 工具也无妨。

 

了解更多信息:

ECAD 设计数据管理

Design Management –ECAD management

Teamcenter 支持与所有主要的 ECAD 系统集成。 针对印刷电路板 (PCB) 和线缆发布管理推出的丰富设计数据管理功能使您能够迅速找到正确的数据。 企业级 ECAD 零件库管理可通过消除不一致和不准确的 ECAD 零件数据来降低成本。 ECAD 查看器、ECAD-MCAD 交换支持和装配/测试分析工具可促进各领域和企业职能部门内/之间的密切协同。

 

了解更多信息:

软件设计管理

Design Management –Software design management

Teamcenter 通过将软件工程数据和流程与产品生命周期管理 (PLM) 集成来提供软件设计数据管理。 Teamcenter 利用多领域生命周期集成框架来实现应用程序生命周期管理 (ALM) 工具、数据和流程的无缝集成。 借助此 ALM-PLM 集成,您可以在整体产品视图中管理您的软件设计,并将软件设计流程作为整个产品生命周期的组成部分来管理。

 

了解更多信息:

仿真数据和过程管理

Design Management-simulation-process-management

Teamcenter 可以通过针对各种多领域和多物理场问题仿真产品来帮助您验证性能目标。 使用专门设计用于管理模型、仿真数据和仿真过程的 Teamcenter 功能,您可以从 MCAD 或 ECAD 结构快速派生并生成计算机辅助工程 (CAE) 结构。 对于复杂产品,您可以使用数十个或数百个不同的仿真工具来验证是否实现了性能目标以及是否满足验证合同的要求。 Teamcenter 提供与这些工具的无代码集成框架,从而可以将 Teamcenter 中的数据传送到这些工具。 然后可以获取结果并将其连同所有正确的设计和需求数据关联一起存储在 Teamcenter 中。

 

了解更多信息:

通过预配置的 PDM 启动并快速运行

Design Management - Get Up and Running Quickly with Preconfigured PDM

如果中小型企业需要使用 PDM,且主要关注如何控制多 CAD 和 ECAD 数据及过程,则可以考虑采用 Teamcenter Rapid Start 部署选项。 通过基于 PDM 最佳实践的预配置组、角色和过程,您可以快速、经济有效地启动并运行 Teamcenter。

 

了解更多信息:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs