BOM 管理和配置

通过企业内通用的 BOM 信息源了解您的产品

无论您的产品包含数十个零件还是数千万个零件,有效的物料清单 (BOM) 管理和 BOM 配置都是取得成功的关键。 当您开发更多创新产品来保持竞争力时,管理准确的产品定义(包括物料清单)将变得越来越复杂。 您需要协调可用选项和特征的前期规划来满足客户需求,同时与越来越多需要与制造、服务和支持部门合作的合作伙伴和供应商建立关联。 所有这一切都意味着产品定义的广度和深度正在不断变化和扩展。 您将如何应对这种情况? 您真的了解自己的产品吗?

Teamcenter 可通过提供企业内通用的物料清单 (BOM) 信息源来帮助您了解自己的产品。 无论您是需要基本的 BOM 管理,还是需要灵活性和可扩展性更高的更先进 BOM 管理和 BOM 配置,Teamcenter BOM 管理都可以帮助您满足并超出提供更多创新和多样化产品的市场需求。

定义和配置准确、灵活的物料清单 (BOM)

灵活的 BOM 配置和定义

Teamcenter 为所有与 BOM 交互的产品提供一个准确的产品定义。 通过灵活定义和管理 BOM,您无需使用独立的电子表格和系统即可提供完整且不断更新的信息源。 这个准确的产品定义是管理所有 BOM 配置的关键。 Teamcenter 中的 BOM 管理和配置功能可帮助您处理更多产品选项,并且不会增加您的工作量。 您可以更加灵活地响应客户需求,并快速更新产品线来满足他们的需求。

通过灵活的 BOM 管理实现关联工作

通过灵活的 BOM 管理实现关联工作

产品生命周期中的决策者在使用产品定义时的需求截然不同,没有一种方式可查看所有这些信息。 使用 Teamcenter BOM 管理和配置解决方案,企业员工可以安全地访问与其职位和任务有关的定制 BOM 视图。 无论他们是从事产品开发、制造、服务还是供应链工作,每个人都可以在一个对其有意义的环境中查看和使用产品定义。

实现您的产品,从虚拟到实物

BOM 管理可以将虚拟和实物产品关联在一起

许多公司存在的一个最大的差距就是虚拟产品定义和交付的实物产品之间的差异。 您在开发产品时的验证能力可能有限,无法确定产品是否真能制造出来。 您可能会借助成本高昂的原型或只有几个有效产品配置的虚拟测试。 Teamcenter BOM 管理可将您的虚拟和实物产品定义关联在一起,提供精确的数字验证和仿真。 您可以对产品进行数字验证,确保设计的产品可以真正制造出来。 通过“实现的产品”,不再需要昂贵的原型并可以避免流程后期的错误。

在生命周期内扩展 BOM 管理

在生命周期内扩展 BOM 管理

BOM 管理和配置开始后,要过很长时间才开始制作一张图纸,等到第一个零件制造出来后,也要过很长时间才开始继续制作第二张图纸。 Teamcenter 支持前期规划和主产品定义,经历设计、开发、制造、服务等环节。 此外,Teamcenter 还可以帮助您跨其他企业系统(如企业资源规划 (ERP))来集成 BOM 信息。 您可以实施集成的 BOM 管理,来避免独立 BOM 源发生代价高昂的错误。 使用在各系统中保持一致的 BOM 信息,您可以确保经济有效地按计划生产。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs