Solid Edge:更多信息

Solid Edge 是一款经济实惠、易于使用的软件工具产品组合,能够轻松应对 3D 设计、仿真、制造、数据管理等产品开发流程的各个方面。 Solid Edge 通过同步建模技术,将直接建模的快速和简易性与参数化设计的灵活性和可控性相结合。

继续了解 Solid Edge! 单击下方的其中一个链接以了解购买或试用信息,或者观看我们的视频教程以了解 Solid Edge 的使用。

Solid Edge 入门

免费试用 Solid Edge

通过 Solid Edge 免费试用版,您可以免费评估完整功能版的 Solid Edge,此版本对功能完全没有任何限制。 该试用版提供零件建模、装配设计、制图和仿真功能, 另外还收录了在线培训视频以及实用的“操作方法”提示和技巧。

 

导入并编辑 3D 数据

在我们如今工作所处的多 CAD 环境中,我们时常面临着导入并多次编辑数据的挑战,不论这些数据是由何种软件所创建。 在此示例中,了解如何导入来自各种源的 3D 供应商数据,并视需要进行编辑。

 

创建详细图纸

3D 设计不仅可节省时间、实现更优异的产品可视化效果,还可让您自由清楚地表达设计。 但到头来,您仍需要向车间传达设计理念。 此影片将展示 Solid Edge 如何让创建 CAD 图纸变得轻而易举。

 

查看完整的 Solid Edge 产品组合

Solid Edge 可向用户提供一组完整的解决方案组合,从而满足范围广泛的业务需求。 Solid Edge 不仅提供丰富的设计解决方案,还提供可用于仿真、制造和数据管理的可扩展解决方案。

 

使用同步建模技术设计零件

设计人员利用具备同步建模技术的 Solid Edge 可以加速创建模型并更快进行编辑,借此消除模型重制、减少返工、改善产品特征并简化设计流程。 在此影片中,了解如何使用具备同步建模技术的 Solid Edge 来打造零件模型。

 

创建自上而下的装配

Solid Edge 提供两个可用于装配设计和布局的选项:自上而下设计和自下而上设计。 自上而下装配建模是以装配为核心的方法,从尽可能最高的等级开始,并在整个装配的环境中定义各个零件和子装配。

 

设计钣金件

Solid Edge 的一项核心设计功能就是钣金环境,使用专为钣金设计的独特需求而量身定制的简化同步建模方法,此环境可提供从设计到制造的整个工作流程。 在此影片中,了解如何使用具备同步建模技术的 Solid Edge 来创建钣金件。

其他 Solid Edge 工具和资源

Free 2D Drafting

Solid Edge 2D 制图

不管您是在整个公司还是在某个特定的 2D 设计流程中使用 2D 设计软件,Solid Edge 2D 制图将通过已在生产中得到验证的各种功能立即为您带来优势。 该产品与 ISO、ANSI、BSI、DIN、JIS 和 UNI 完全兼容,并且下载与使用均完全免费。

 

Solid Edge Synchronous Technology

Solid Edge 同步建模技术

Solid Edge 同步建模技术兼具直接建模的灵活性和参数化设计的控制力,可以更快地进行 3D CAD 创建和编辑。

 

Solid Edge Free Viewer

免费 Solid Edge CAD 查看器

利用免费 Solid Edge 查看器,您可以用交互方式查看 Solid Edge 3D 模型和图纸。 根据需要旋转、平移和缩放 3D CAD 模型,保存图像并通过电子邮件发送,为您的团队、客户和供应商提供一套高效的协同流程。

 

more information about Solid Edge

联系我们

要求有关 Solid Edge 的更多信息。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs