Solid Edge 制造

通过 Solid Edge 制造解决方案,您可以使用最新的制造技术准确、高效地打造世界一流的产品

Solid Edge 制造解决方案可帮助制造商定义和执行广泛的传统和新型制造工艺,包括数控机加工、嵌套、切割、弯曲、成型、焊接、装配、3D 打印和增材制造。

这些软件解决方案可直接用于您的 Solid Edge 零件、钣金和装配模型,确保制造工艺准确高效,并且使用这些解决方案创建的制造说明可轻松更新,以反映底层设计中的任何更改。

基本 CAD CAM 软件

使用 CAM Express 高效地编程数控机床,CAM Express 是一款全面且高度灵活的系统,可让您充分利用现有机床的加工能力和最新的机加工技术。 CAM Express 以经济高效的软件包形式随附 Solid Edge 提供,或以插件模块的形式提供,可提供易于部署和学习、功能强大的 NC 编程功能以及以特征为基础的机加工功能。

 

了解更多信息:

先进的 CAD CAM 技术

先进的计算机辅助制造技术,包括 5 轴铣削和车铣机加工,均可通过插件 CAM Express 模块提供。 全面的机器仿真也可用于机器运动分析和碰撞检测,有助于确保安全并避免在机加工过程中出现代价高昂的错误。

 

了解更多信息:

3D 打印和增材制造

Solid Edge 利用“3D 打印”命令支持最新的 3D 打印和增材制造技术,该命令会将您的 Solid Edge 模型以 .stl 文件格式输出到 Microsoft 3D Builder 应用程序。 您也可以直接将设计上传到基于云的 3D 打印服务,并即时获得使用各种材料制造零件的报价。

 

了解更多信息:

钣金制造

Solid Edge 简化了从钣金设计到展平图样创建、嵌套、切割和弯曲的整个钣金设计和制造流程。 Solid Edge 包括钣金特有的功能,例如压花、凹坑、轮廓弯边、直线制动和蚀刻;这些功能由集成制造应用程序提供支持,可在加速生产的同时提高质量和降低成本。

 

了解更多信息:

预制和焊接

使用 Solid Edge 设计结构框架以及指定组装框架和其他预制件所需的焊接和紧固件既快速又简单。 您可以在 Solid Edge 零件环境中指定不同的焊接类型,然后在 Solid Edge 制图中使用国际制图标准记录这些焊接。

 


Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs