CAM Express

Delivering Machine Tool Value

CAM Express 是采用灵活的模块化配置的数控 (NC) 编程解决方案,它能够使您对技术最新、效率最高、功能最强的机床所付出的投资发挥出最大的价值。 CAM Express 易于部署和使用,能够以较低的总拥有成本提供强大的 NC 编程功能。

CAM Express 可以独立使用,无需任何特定的计算机辅助设计 (CAD) 系统的支持,还提供重要的行业转换器用于数据导入。 基于下述软件包,CAM Express 还可以与 Siemens PLM Software CAD 应用程序(NX 和 Solid Edge)一起集成使用。

CAM Express 基础包

CAM Express 是采用灵活的模块化配置的解决方案,首先要取得 CAM Express 基础包软件授权。 CAM Express 基础包提供 NC 编程所需的所有支持功能,包括数据转换、模型编辑、装配建模、材料移除可视化、加工参数库访问、后处理和车间文档。

 

了解更多信息

CAM Express 完整加工包

CAM Express 完整加工包以单一产品配置提供广泛的加工功能。 适合在需要处理各种工作并为各种机床编程的车间使用。完整加工包产品的功能包括车削、2.5 至 5 轴加工以及线切割制造操作。

 

了解更多信息

CAM Express 5 轴加工

CAM Express 5 轴加工以单一产品配置提供综合铣削功能。 机床仿真确保即使是复杂的 5 轴联动也可以实现可视化和进行安全性检查。 5 轴加工产品包括 2.5、3 和 5 轴铣削和仿真所有这些加工操作的功能。

 

了解更多信息

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs