Solid Edge 同步建模技术

直接建模的简便性和参数化设计的控制功能

Solid Edge 可以通过我们独特的同步建模技术更快、更轻松地创建和编辑 3D CAD(计算机辅助设计)模型 - 它兼具直接建模的速度和简便性以及参数化设计的灵活性和控制功能。 借助 Solid Edge 同步建模技术,您可以快速创建新的概念设计、轻松响应更改请求,并对装配内的多个零件进行同步更新。 利用这一设计灵活性,您可以省去繁琐的预先计划,并避免功能失效、重建问题和耗时的返工。 您还可以运用同步建模技术功能像处理本机文件一样处理多 CAD 数据,同时支持与供应商和合作伙伴展开无缝协同工作。

快速、灵活地创建设计方案

借助集成的 2D 和 3D 草图绘制,Solid Edge 同步建模技术让您无需进行繁琐的预先计划便可立即开始概念设计。 Solid Edge 史无前例的 3D CAD 创建方式意味着您可以直接设计几何体,并立即进行更改。 在充分利用直接建模设计灵活性的同时,同步建模技术还可以让您根据需要通过井然有序的特征树来保持控制能力。


快速响应后期设计更改

当截止期限前发生后期设计更改,Solid Edge 同步建模技术可轻松做出请求的更改,甚至是更改基于历史记录的 3D CAD 模型。 只需更新参考尺寸或推拉几何体,即可快速、轻松地更改任何模型,而无需担心会出现功能失效、重建问题或费时的返工。


编辑导入的 3D CAD 数据

使用 Solid Edge 同步建模技术,从其他 3D CAD 系统导入文件就像打开文件一样简单 - 编辑导入的数据同样也很简单。 只需单击并拖动特征,或“实时”添加和编辑尺寸,Solid Edge 将自动进行智能升级,就像存在历史记录树一样。 通过同步建模技术的独特功能,您可以轻松地与供应商和合作伙伴协作,并像处理本机文件一样处理多 CAD 数据。


改进对其他 3D CAD 模型的设计重用

使用 Solid Edge 同步建模技术,您可以从其他模型轻松重用 3D 设计细节,帮助您在创建新的设计时节省时间和精力。 只需在 Solid Edge 中进行简单的复制和粘贴,您便可以将设计细节从一个项目转移到另一个项目,并像处理本地 Solid Edge 文件一样处理其他 CAD 格式的文件。


在装配中同时编辑多个零件

Solid Edge 让您能够在装配中轻松编辑多个零件,无需进行基于历史记录的耗时编辑,也无需在零件之间建立关联。 采用同步建模技术,您只需在装配中选择和拖动零件便可进行同步更改。


仿真准备

借助 Solid Edge 同步建模技术,即使您并不精通 3D CAD 技能,也可以轻松地准备模型以进行有限元分析 (FEA)。 Solid Edge 提供易于使用的工具进行 FEA 仿真准备,即使在 Solid Edge 或其他 3D CAD 工具中创建几何体也不在话下。


Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs