钣金设计

用于完整自动化钣金设计的 Solid Edge

为满足独特的钣金设计要求,比如工艺性要求,Solid Edge 简化了从 CAD 设计直至展平图和图纸制作的整个钣金产品开发流程。 不同于通用 CAD 工具,Solid Edge 包括特定于钣金的特征,比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。 此外,通过用于分析、NC 编程和相关任务的集成应用,Solid Edge 可帮助您缩短设计时间、提高质量并降低成本。

通过更少的步骤制作钣金模型

Solid Edge - 钣金设计

通过 2D 草图轻松制作钣金模型,并直接使用几何体。 不同于基于历史记录的 CAD,Solid Edge 的同步建模技术可让您独立地编辑特征。 您可以按名称或类型对特征重新排序、重新组织和分类。 专用钣金设计功能可让您使用草图和工程参数创建和编辑钣金特征(比如凹坑和焊珠),而不必重新生成不相关的几何体或下游工序。 此外,Solid Edge 可让您用钣金“包绕”实体零件。

在设计的所有阶段,均能轻松进行更改

Solid Edge - 轻松更改钣金

在保持设计意图的同时,对钣金模型轻松执行计划外的设计更改。 在拖动或尺寸编辑过程中,自动发现和保持设计意图,包括几何条件和模型参数。 向您的 3D 钣金模型的任何部分添加驱动尺寸。 不同于传统 CAD 系统,采用同步建模技术的 Solid Edge 无需严格按照创建或重新生成不相关特征的顺序对树结构进行编辑 — 因此既可以先编辑最后一个工序,也可以先编辑第一个工序。

无缝重用供应商和原有 3D 设计

Solid Edge - 重用钣金设计

导入钣金模型文件并将这些文件转化成之后可进行编辑的可用零件。 Solid Edge 可以识别导入零件的关键参数,比如厚度和折弯。 借助 Solid Edge,您可以继续设计和编辑导入的零件,就如同对待本机几何体那样 — 只需拖动特征,比如标签和法兰,而不必重新建模。

通过专用功能节省时间

专用钣金功能

相比于通用 CAD 工具,Solid Edge 的专用钣金设计功能可大幅提高生产效率。 特定于流程的命令,比如用于导管的“放样弯边”、用于漏斗设计的“零部件到钣金”以及用于展平图的“毛坯体”,可让您更快速地对钣金件建模。 内置智能设计,通过自动计算材料处理和验证零件的工艺性,可节省更多时间。 此外,能创建可供制造的钣金展平图,有助于消除废料和返工。

通过内置设计验证提高质量

内置设计验证

Solid Edge 提供无可比拟的模型验证功能,可确保工艺并减少需使用的物理原型。 Solid Edge 包括可自动测量参数(比如折弯间的距离)或计算诸如成本、变量和表面面积等因素的设计传感器。 而且,通过可扩展的有限元功能,您可以在设计阶段的更早期就执行仿真,从而提高钣金件的质量和减少产品故障,同时最大限度地减少材料和重量。

快速创建准确的图纸

钣金图纸

Solid Edge 凭借业界最高效的 CAD 制图系统,简化了钣金图纸(包括折弯表)创建。 可以确定成形和展平组件的细节和尺寸,并以关联方式保留,这样,它们可以随您设计的更改而自动更新。 您可以在图纸中快速创建折弯表、阴影图、分解的装配以及细节和剖面视图。 使用 Microsoft 标准的 OLE 技术(对象链接和嵌入),您可以轻松地在其他文档类型(比如,Word、Excel 和 PowerPoint)中重用完整图纸、折弯表或单个视图,为手册、技术规范、宣传册和其他出版物添加插图。

创建 NC 就绪展平图

NC 就绪展平图

Solid Edge 使用行业标准的公式来创建 NC 就绪展平图,不过您可以灵活地基于折弯表定义自定义公式。 出于制造目的,Solid Edge 展平图将始终显示最高效的切割钣金大小。 Solid Edge 允许您采用最适合钣金制造流程的方式来表示变形特征。 折弯表可以存储在 3D 零件中,以便记录、在图纸中使用,并导出折弯顺序,从而帮助对 CNC 机床进行编程。 Solid Edge 还支持对锥形折弯使用三角测量线 – 对于创建过渡钣金作业(比如,方形转换为圆形或锥形)的任何人而言,这都是一项重要的增强功能。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs