3D 逆向工程

让您的 3D 设计能力超出常人

配合功能强大的 3D 设计工具,Solid Edge 提供的智能功能可处理基于网格或三角形的数据。 几何体可以是从其他系统导入、以数字方式扫描,或创成式设计分析的结果。 所有这些几何体都采用三角形(或小平面)网格的方式,并且在很多情况下需要进行进一步的设计修改。

Solid Edge 提供了直观的网格清理工具,以移除导入过程可能发生的任何错误,从而让设计者能获得一组可处理的三角形。

有了容易处理的网格,就可确定和创建区域,并将这些区域进一步提取为曲面,然后使用传统的曲面建模工具进行编辑。

对本产品感兴趣?

创建可处理的网格

Solid Edge 可处理网格

导入的网格几何体并非总能满足您的需求,因此 Solid Edge 提供了一些工具,以移除特定的小平面或网格区域、填充孔洞及平滑化网格。 这些网格清理操作可帮助设计者准备好带有小平面的几何体,以供用于下游建模和/或制造。


模型准备轻而易举

Solid Edge 模型准备

查找逻辑小平面形状对于将几何体用于分析性曲面操作的准备来说至关重要,而“标识区域”工具可对可用于创建面的三角形进行逻辑分组。




直观的曲面创建

直观的曲面创建

当您能够使用导入的数据创建原生曲面时,就发挥了逆向工程的真正威力。 Solid Edge 所提供的命令不仅能够从网格的已标识区域中提取面,还能够在区域之上拟合分析面。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs