支持云的 CAD

Solid Edge 提供按照您要求的支持云的设计

Solid Edge 提供您需要的云功能,方便在不同设备上访问专业 3D CAD,按照您的个人首选项即时配置 CAD 环境,并在设计资源以及供应商和客户之间快速共享数据。 这些支持云的设计功能减少 CAD 环境的 IT 支持要求,将宝贵资源解放出来用于提高生产力的项目,而不是日常系统维护。

Solid Edge 充分发挥用户本地设备的处理性能,确保高可靠性和快速响应。 您的文件还本地缓存,进一步确保可靠性和性能。 即使 Internet 连接断开,Solid Edge 用户仍可以继续不中断工作。 这对出差的 CAD 用户,在客户地点工作,以及没有 100% 可靠 Internet 连接的任何用户来说都非常重要。

从任何设备轻松访问 CAD

支持云的 CAD - 轻松访问 CAD

Solid Edge 随时随地跟随您。 您的 CAD 许可证可以放在云端,只需登录即可在任何地方运行 Solid Edge。 这样更方便您在不同设备之间切换,例如在客户现场或在家庭办公室。

 

 

个性化 CAD 环境尽在指掌之间

支持云的 CAD - 个性化 CAD 环境尽在指掌之间

在设备之间切换时,例如从使用办公室的工作站到访问客户时的平板电脑,只需点击几下鼠标即可获得个性化 Solid Edge 环境 - 包括菜单选项、颜色、单位和图纸标准 - 快速完成支持云的设计任务。

 

软件更新按需提供

支持云的 CAD - 软件更新按需提供

您无需搜索、下载和分发软件更新,可以让用户直接访问最新 Solid Edge 维护包并在您选择的时间安装。

 

 


轻松保存和共享 CAD 文件

支持云的 CAD - 轻松保存和共享 CAD 文件

Solid Edge 用户可以利用流行的云文件共享软件,如 Dropbox、Microsoft One Drive、Google Drive 或 Box 备份、共享和协作 CAD 文件。 完整 CAD 文件库可在 2 个或更多地点复制,支持快速访问所需数据,文件锁定机制可防止用户意外覆盖其他用户的更改。

 


利用 Solid Edge 门户实现更出色的协同

利用 Solid Edge 门户实现更出色的协同

您是否在寻求一种简单的方法,以便能够就您的设计项目,与其他设计人员、其他部门以及外部供应商和客户实现更出色进行协同? 使用 Solid Edge 门户将您的 CAD 文件上传至云,并将它们整理到项目中。 然后,可以查看您的 3D CAD 模型,并与其他用户共享选定模型。 Solid Edge 门户易于使用,您可以随时随地采用全部常用 Web 浏览器访问您的文件。

 

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs