非线性分析

执行非线性隐式和显式分析

如果变形严重、线性材料假设无效或需考虑接触因素,则非线性分析是合适的仿真选择。 跃越失稳分析就是当几何非线性效应有重要影响时的一个例子。对于所考虑的载荷条件,材料属性无法被视为线性时,应该对材料非线性效应建模。 例如分析超弹性(橡胶)材料或分析有塑料特征的金属,因为它们受到的应力超出屈服极限。

NX Nastran 可解决各种非线性分析问题。 工程师使用非线性隐式和显式分析解算器可解决如塑料挂钩般简单的问题,也可以解决如车体顶部挤压分析般复杂的问题。 高级材料功能使您能够仿真橡胶垫架的坍塌或发动机垫片密封的性能。 使用集成式显式动态功能可执行金属成形分析或评估高冲力坠落试验仿真期间的电子硬件性能。

除了支持 NX Nastran 的非线性分析功能外,Simcenter 前处理器还支持其他解算器的这些非线性解决方案。 这意味着您仍然可以使用 Simcenter 领先的仿真建模和后处理功能来减少前处理时间,并将整个非线性分析过程的时间缩短多达 70%。

集成的非线性分析

集成的非线性分析

Simcenter 和 NX Nastran 使您能够分析具有接触非线性、材料非线性或几何非线性(严重变形)的模型。

您可以利用 NX Nastran 执行多种不同的非线性分析,如热-机械耦合、超弹性材料和咬合拟合。

使用其他非线性分析解算器

Simcenter 3D 解决方案还支持使用其他解算器的非线性分析,包括:

  • LMS Samtech Samcef求解器系列
  • Abaqus
  • 用于非线性静态分析的 ANSYS
  • 用于一般冲击的 LS-DYNA
  • 用于非线性静态 (SOL106) 和非线性瞬态 (SOL129) 分析的 MSC Nastran
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs