Quality Planning Environment

简化质量工程的工作流程并制订基于三维模型的检测计划

从设计到制造的过程中会生成大量信息。 最终产品必须根据这些丰富信息进行验证以确保符合工程规格要求。 如果考虑到在产品生命周期中要经历多个设计版本,这个验证过程会更具挑战性。 为定义、交流和验证这些信息而需要执行的任务既繁琐又复杂。 在很多情况下,这些工程任务无法自动执行。

Siemens PLM Software 提供的 Quality Planning Environment 软件产品组合通过支持直接使用直接来自三维 CAD 模型的数据,对这些质量工程流程任务进行了标准化和自动化。 这样一来手动任务可大副减少,在很多情况下甚至可以完全消除。 借助于 Quality Planning Environment ,您可以将商用三维 CAD 系统转化为专用系统,用于管理质量工程的工作流程并制订基于三维模型的检测计划。 质量工程流程对于确保充分利用各项检测功能以消除潜在质量问题至关重要。

主要功能和优点

充分利用可为整个质量规划流程提供支持的工具:

  • 制订零件检测计划 - 消除将数据从模型重新输入到质量计划而产生的误差,通过启用更小尺寸的模型来降低设计建模的工作量,与手动制订质量计划的流程相比,最多可减少 90% 的时间。
  • 制订机身装配和安装的检测计划 - 与手动制订机身装配和安装的质量计划相比,最多可减少 90% 的时间。提高了质量报告的全面性和准确性,从而减少了文档返工并对计划进行了标准化以改进检测执行流程的一致性。
  • 审计、生成、执行和归档检测计划 – 支持首件检测 (FAI) 基于模型的端到端流程,与供应链以及下游系统链接协同以实现准确无误的数据传送和跟踪。
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs