JT Open Toolkit

与 JT 文件格式实现互操作性的领先 API - JT 格式是查看和共享轻量化 3D 产品信息的 ISO 标准格式

JT Open Toolkit 是一种 C++ 应用程序编程接口 (API),能够帮助您快速轻松地在应用程序中支持 JT 文件格式。 该 JT 工具包能够实现对 JT 所有可用版本的读写,从而确保了与大量支持 JT 的应用程序的互操作性。 JT Open Toolkit 还提供一系列功能,包括:

  • 管理零件级和装配级 PMI,使 JT PMI 能够作为实时数据直接读取到 CAD 模型中,以及将 JT PMI 内容抽取并再现为包含 PMI 内容的 PLM XML
  • 读写 XT B-rep 数据,从而构建用于精确定义实体的 XT 拓扑和几何体(符合 Parasolid 标准),并对 JT 文件中的产品制造信息 (PMI) 提供精确测量和关联分析。
  • 创建多个细化数据集或细节层次,包括可保留与基本几何体的关联的单个几何体、实体、零件和组件,同时还可通过小平面化模型实现用户交互
  • 创建超轻量化精确 (ULP) 数据段,此类数据段可由生命周期可视化软件 Teamcenter 等支持应用程序快速组合,并且非常适合用于青睐极小型数据文件而非负载性能的情况。
  • 通过与 PLM XML API 一同提供的其他功能实现 XML 支持

JT Open Toolkit 还包含一系列示例程序,这些程序可帮助您了解 JT 工具包以及与 JT 交互的实用程序。

JT 文件格式

JT 文件格式是一种 CAD 中性文件格式,也是公开发布的 ISO 标准格式 (ISO 14306:2012),可用于查看和共享轻量化 3D 产品信息的格式。 JT 格式被汽车、航空和工业产品等行业的主要制造公司广泛采用。 JT 通常是企业采用的所有主要软件应用程序的唯一通用格式。 JT 文件格式提供多种 3D 产品表示法,其中包括轻量化细化模型表示法,以及与原始 CAD 几何体、属性、PMI 等关联的丰富数据表示法。

JT 文件格式提供多种 3D 产品表示法,其中包括轻量化细化模型表示法,以及与原始 CAD 几何体、属性、PMI 等关联的丰富数据表示法。

JT Open 程序

JT Open 程序独一无二,可帮助软件供应商、制造商和利益相关方利用、推广和掌控 JT 文件格式,以在整个扩展型企业中进行协同。

JT Open Toolkit 客户

许多独立软件供应商 (ISV) 采用 JT Open Toolkit 为可能使用 JT 的现有和未来产品提供支持。 通过使用 JT Open Toolkit,ISV 能够最大限度减少开发工作量,同时还能确保完全的 JT 数据兼容性。 如需查看 ISV 客户列表,请访问 JT 供应商成员页面:

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs