NX 级进模设计

通过级进模设计软件中特定于行业的自动化流程最大限度提高效率

从钣金设计开始,NX 级进模设计软件应用程序可指导您完成开发级进模所需的所有阶段、简化复杂流程并自动处理极为耗时的任务。

零件准备

NX - Manufacturing - Tooling & Fixture Design - NX Progressive Die Design - Part Preparation

使用 NX 中丰富的钣金特征,您可以高效设计直弯零件和自由曲面钣金零部件。 使用特征识别功能、折弯表和直接展开功能,您可以设计具有预折弯和过度折弯的关联中间阶段零件。

在 NX 中,您可以使用数据质量分析、可成形性分析和展平坯料形状来验证零件设计的制造工艺性。 通过一步展开和可成形性分析功能,您可以分析和设计复杂的自由曲面零件的中间形式与展平坯料形状。

流程设计

NX 的带料排样和废料设计工具可让您快速准备带料排样。 您可以使用简化的工作流程指定设计阶段的详细信息与级进。

还可以对条料制造进行仿真以确保工位的顺序正确。

使用 NX,您可以对冲模模架装配体和冲模嵌入件进行布局,以实施成型和冲孔操作。 您能够以关联方式高效设计成型和冲孔工具。

NX 内置了包含大多数供应商目录的标准零件库。 可定制的冲模模架库、标准零件库和组件库可加快冲模结构设计的速度。

设计变更和传播控制

NX 级进模设计软件在整个冲模设计流程中与零件设计保持关联,谨慎控制所有冲模组件的零件设计变更。 与零件模型之间的关联性可使您快速更新设计变更。

Teamcenter 提供数据和过程管理,可让您与团队成员同时工作,搜索、访问和重用项目与流程数据。

重用公司标准

使用 NX,您可以获得和重用您的设计与流程知识来简化从刀具设计到生产的所有流程。

您可以利用项目模板、材料、工具和流程来根据新冲模重用和调整经验证的设计。 这可让您通过将流程和组件标准化来加速并优化冲模设计流程。

您还可以构建自己的可重用零件并在定制库中注册这些零件,以及开发自己的可重用模架配置。

使用 NX,您可以配置标准输出以生成零件清单、图纸、项目数据结构和 NC 刀具轨迹。

级进模设计验证

NX 可让您在装配体全局环境中在各个位置下对级进模设计进行验证,以确保间隙和缺口正确。 可以分析带料排样的材料使用和冲压力平衡。 NX 还能对条料级进进行仿真。

NX 的集成运动仿真技术(包括动态碰撞检测)可帮助您验证整个冲模运动中的性能是否适当。

制造集成

借助与 NX CAM 的集成和级进模设计软件,可以实现制造流程的自动化。 NX CAM 提供强大的铣削编程和高速加工功能,非常适于对采用硬质材料的致密冲模进行良好的精加工。

简单易用的平面和型腔加工以及自动化的基于特征的加工 (FBM) 都是对冲模结构进行 NC 编程的高效工具。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs