NX CAM 车削

完整的 CNC 车床软件解决方案

使用 NX CAM 中的车削软件模块,您可以对 CNC 车床上的简单零件快速进行编程,这已足以处理多轴、多角应用中最为复杂的几何模型。

NX CAM 车削软件既可以使用 2D 零件轮廓,也可以使用全实体模型。 它提供用于粗加工、多程精加工、切槽、螺纹切削和中心线钻孔的高级切削策略。

一整套自动操作

Complete Set of Automated Operations

使用 NX 中的车削软件模块,您可以对各项 CNC 车床操作进行编程,包括:

  • 中心制孔(点钻孔、钻孔、啄钻孔、凿孔、铰孔和攻丝)
  • 具有多种样式和切削深度控制及角度控制的粗加工(面、车削、反向车削、镗孔、反向镗孔和内凹)
  • 具有自动左/右跟踪点控制的粗加工和精加工切槽
  • OD/ID(外径/内径)螺纹
  • OD/ID 面
  • 切断操作和棒料进给操作类型

用户控制

您可以自定义车削边界并对其进行精细调整,以满足各种精加工要求或符合在制品特征(例如磨材)。

NX 会根据需要抑制特征。 您可切换边界编辑,从而轻松达到所需的最终结果。 此外,还可以补偿切割机直径差异或使用零直径刀具编程(零件尺寸编程)。

高级选项

NX CAM 车削软件提供特殊的切削模式,例如“全部精加工”、“仅向下切削”和“朝向/背离拐角”模式。

您可以中断长时间的切削以更换镶块,以此来保护贵重工件。 系统将自动安全退出并重新进入切削。

学习模式

NX 中的车削软件模块提供分布运动指令,单击几下即可使用。 NX 支持所有车床中心功能(包括棒料进给或尾架)并可视化其运动。

处理中的工件 (IPW)

使用 NX CAM,您可以跟踪操作次序中的工件名义形状。 它能立即提供有关当前 IPW 状态的反馈,该反馈可按 2D 和旋转 3D 等不同方式显示。

NC 编程自动化

NX CAM 车削软件可通过基于特征的加工流程实现切槽自动化。 您可以使用基于参数的螺纹切削过程来生产符合标准的螺纹。

还可以使用圆弧或倒角对拐角进行尖角倒钝,以使相邻几何模型达到精加工状态。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs