NX CAM 5 轴铣削

可对复杂零件进行精确、高效加工的铣削软件

使用 NX 中的 5 轴铣削软件模块,您可以用更少的操作和设置加工出复杂零件,从而减少成本和缩短交付时间。

借助有效的碰撞和过切检查,NX CAM 5 轴铣削软件可让您在复杂曲面上创建准确受控的刀具轨迹。

采用倾斜刀具的 Z 向水平切削

Z-Level with Tilted Tools

您可以使用较短刀具借助 5 轴 Z 向水平切削对深层区域进行加工。 如有必要,NX 将自动倾斜刀轴以避免与刀柄碰撞。 刀具挠曲减少能够降低刀具磨损程度并提高表面精加工质量。

5 轴简化

对于 5 轴高速加工 (HSM),平顺的流式简化策略是一种理想的切削方法。 这一灵活的切削模式可处理任何曲面几何图形(无论其采用何种构造方法)。 简化刀具轨迹顺应加工区域的自然形状,可提供出色的表面精加工质量。

外形轮廓加工

可变轴外形轮廓加工能够对带有复杂模型壁的加工特征进行自动编程。 您可以快速选择底面几何体,NX 随后将识别模型壁并生成 5 轴刀具轨迹。

残料切削

使用残料切削,您可以保持刀具侧面与加工面对齐。 NX 还能让您控制切削刀具的倾斜度。 此策略可提高表面精加工质量并缩短加工时间。

3 轴到 5 轴的刀具轨迹转换

使用多轴切削可大大提高注模和冲模加工的效率。 借助 NX 中的自动刀具倾斜功能,您可以高效加工具有深层型腔的注模和冲模。

NX 可分析刀具轨迹并自动倾斜刀具,以避免与刀柄发生碰撞。 使用此 5 轴铣削方法,您可使用较短刀具来减少振动和刀具偏差。

高级别用户控制

NX CAM 5 轴铣削软件提供高级别用户控制多轴加工功能。 您可以使用传统的传动、零件和检查曲面规格来控制 5 轴刀具运动。 通过这些灵活选项,您可以对几乎所有复杂零件模型进行编程。

机床仿真

NX 中的机床仿真为您提供了用于验证 5 轴机床运动的必要工具。 机床运动仿真以 NX 后处理器的 NC 输出为基础。 在处理 G 代码的过程中,机床(包括零件、夹具和刀具)的 3D 模型将按照实际机床的移动方式进行移动。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs