NX CAM

完整的计算机辅助制造解决方案

NX provides complete computer-aided manufacturing (CAM) software solutions for machine tool programming, postprocessing and machining simulation. NX CAM software’s advanced functions in each of its modules can maximize returns on your investments in the latest machine tool technology.

Adopted across many industries, NX CAM software delivers proven capabilities for manufacturing in the aerospace, automotive, medical device, mold and die, and machinery industries.

高级编程功能

NX CAM Software for Advanced NC Programming

从简单的 NC 编程到高速加工和多轴加工,NX CAM 软件提供丰富的功能,使您可以使用一个系统处理诸多任务。 借助 NX CAM 的灵活性,您能够轻松完成要求最为严格的作业。

 

了解有关以下方面的 NX CAM 特定功能:

编程自动化

NX CAM Software for NC Programming Automation

NX CAM 中的最新 NC 编程自动化技术可提高您的制造效率。 借助基于特征的加工 (FBM),编程时间可以缩短多达 90%。 此外,使用模板可以应用预先定义且基于规则的流程,从而实现编程任务的标准化并加快完成速度。

 

了解更多信息:

后处理和仿真

NX CAM Software for Postprocessing and Simulation

NX CAM 软件具有紧密集成的后处理系统,可帮助您对几乎任何类型的机床和控制器配置轻松生成所需的 NC 代码。 NC 程序验证有多种级别,其中包括基于 G 代码的仿真,此类仿真消除了使用独立仿真包的需要

 

了解更多信息:

集成式解决方案

An Integrated CAD/CAM Solution

NX 提供多种高级 CAD 工具,可用于处理各种任务,包括建立新零件模型、为 CAM 准备零件模型,以及直接根据 3D 模型数据创建结构图纸。

 

了解更多信息:

编程效率

NX CAM Software for Programming Productivity

您可以在 NX CAM 软件中轻松访问高级 NC 编程功能。 例如,使用最新的用户交互技术和基于图形的直观编程,您可以快速创建 NC 程序。

 

了解更多信息:

混合添加剂制造

Siemens Additive

添加剂和混合添加剂制造技术将彻底改变您制造部件的方式。 通过构建复杂的几何结构(包括内腔),然后根据需要进行精密加工,便可以制造出各类全新的部件。

 

了解详情:

机器人编程

NX CAM - Robotics Programming

机器人工作单元是一种适用于大型多轴工作环境的经济实惠方式,可提供多种相对低力度的加工功能,如修剪和研磨、修边、抛光、精加工、粘合和浅切削。 NX CAM 机器人软件可用于设计、仿真、验证、优化工业机器人并进行离线编程来执行上述任务。

 

了解详情:

解决方案连接性

通过将 NX CAM 连接到 Teamcenter 软件以进行数据和过程管理,可以为扩展型零件制造解决方案打下基础。 使用完全版本控制可轻松管理包括 3D 零件模型、设置表、刀具清单和 CNC 输出文件在内的所有类型的数据。 此数据和过程管理能够确保部署正确数据(包括正确刀具)和正确的 NC 程序,从而减少延迟并降低成本。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs