NX CAM 11

NX CAM 11 软件缩短编程时间 60%

功能强大的行业专用 CAM 软件经过特殊设计,可以显著提高 NX CAM 11 的整体制造生产力,用于模具加工、生产加工、复杂部件加工和车间通信。

模具加工

NX CAM 11 - 特性 01 - 占位符

光滑一致部件单步甚至能够在不完整导入几何上提供细致表面。 角落和谷底的细致表面实现时注意陡峭和非陡峭区域的切割方向。 这些优化切割方向也能带来更一致的半表面结果,进一步增强表面加工性能。 多线程处理更好发挥多核硬件性能,计算速度提高达 50%。

生产加工

NX CAM 11 - 特性 02 - 占位符

您可以使用 NX 11 自动化编程棱柱形特征,更重要的是,可以减少机器加工循环时间。 孔制作是生产制造商关注的一个重点,因为孔在此类加工中占很大比重。 NX CAM 为孔制作提供多个效率增强和更多自动化,包括用于深孔和顺序钻孔的新优化操作。 这些新方法可以缩短循环时间,加快编程速度 60%。

复杂零件加工

NX CAM 11 - 特性 03 - 占位符

NX CAM 软件的新功能允许分析复杂 5 轴机器行为。 您可以可视化工具路径特性,优化加工条件,包括:刀具引角度;旋转轴位置,带过行程限制;旋转轴速度,检测反向;长短分段。



车间通信

NX CAM 11 - 特性 04 - 占位符

NX CAM 软件为车间带来完整工作程序包,但也可连接用于数据和流程管理的系统。 NX CAM 在 NX 环境中创建后处理器,后处理器的动力学定义自动来自机器工具的数字模型。 全新 DNC Connect 将 NX CAM 的完整工作程序包交给托管 DNC 系统和 CNC 机器工具上,确保在生产点使用正确的制造数据。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs