NX 11 for Design

视觉计算机辅助设计软件

NX 11 设计解决方案可通过新增的功能和增强的功能加速并简化计算机辅助设计 (CAD),而且,这些功能涉及到从概念设计到详细工程以及文档记录的整个过程。 最新版本推出新的面模型处理建模方法,通过 3D 打印快速制造,产品和制造信息 (PMI) 增强,草稿和文档,以及具有照片般真实动态显示的新呈现模型。

用面体加速建模

NX 11 Convergent Modeling

NX 11 中的 Convergent Modeling 推出处理面、表面和实心体的创新方法。 扫描的 3D 数据和拓扑优化结果转换过程不再耗时。 Convergent Modeling 减少容易出错并且成本高昂的返工,同时对复杂不规则形状(如 3D 打印)支持新制造技术。

 

用 3D 打印扩展设计可能

NX 11 for Design - 3D printing

NX 11 为您带来最强 3D 打印支持,您可以利用传统技术无法制造的设计。 在 NX 中使用文件>3D 打印直接从设计进入打印,或者使用利用扫描数据和拓扑优化的新工作流。 NX 的 3D 打印与 Windows 10 结合,使用 3MF 文件格式用于附加制造。 3MF 在一个存档中包含完整的模型信息,成为行业标准。

 

将传统 2D 图纸快速转换为智能 3D 模型

NX 11 for Design - Rapidly Transform Legacy 2D Drawings to Intelligent 3D Models

借助转换为 PMI 功能,NX 11 帮助您用 PMI 更快发挥基于模型的定义优势。 许多公司追求 PMI 的优势,如增加下游使用,更好的质量控制,更快访问关键产品信息,但大量传统 2D 图纸难以实施 PMI。 现在设计人员无需在 3D 模型上重新创建信息,可以使用 NX 11 的转换为 PMI,将图纸视图和对象自动转换为模型视图和 PMI 对象。

 

更高效的草稿和文档

NX 11 for Design - More Efficient Drafting and Documentation

改进功能和全新工具集让 NX 11 的草稿和文档更强大。 使用新的图纸比较工具集识别图纸变化,显著缩短图纸检查时间和消除制造错误。 您还可以在图纸上显示多个组件布置,在 NX 草稿中编辑这些图纸以提供更多产品信息。 使用智能轻量视图发挥多现成处理功能,节约处理大组件视图的宝贵时间。 NX 11 还加入更多设置,支持多种草稿标准,简化符合标准图纸的创建。

 

利用 Iray+ 实现照片般呈现

NX 11 for Design - Photorealistic Rendering with Iray+

通过照片般呈现,您可以在设计过程早期作出关于产品美观、功能和材料的决策,此时成本低。 NX 11 的全新 Lightworks Iray+ 呈现引擎在 Ray Traced Studio 完全集成环境中提供渐进光线跟踪。 从标准配备的大型材料和场景库中选择,在动态显示中创建照片般产品图像。 全新 Lightworks Iray+ 引擎采用多线程,发挥现代微处理器和图形处理单元 (GPU) 的优势,如果您需要更快结果,可以使用其他计算机辅助呈现。

 

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs