实时解算器

用于 HiL 仿真和驾驶模拟器的实时多体解算器

LMS Virtual.Lab Motion 实时解算器可以提供一个实时软件许可,用来对多体系统进行实时解算,这样您便可以使用高保真模型执行硬件在环 (HiL) 仿真以及驾驶模拟器测试,获得无与伦比的数值稳定性和精确度。

模型可以在不同的 CPU 核心上运行,充分利用常见 HiL 仿真目标平台提供的并行解算功能。 轻松访问所有主要属性,例如实体的质量和惯性、衬套特性和连接类型,从而对非常详细的多体模型执行实时解算,同时又不会降低模型复杂性。 如此一来,您可以使用一个模型进行离线和实时分析,从而获得更精确的仿真结果并减少建模工作量。

实时解算器基于突破性的确定性隐式解算方法,支持三维-一维混合模型。 实时解算器与 LMS Imagine.Lab Amesim 紧密集成,使您能够访问若干一维子系统和组件(机械、电气、液压)库,对机电一体化系统进行多速率实时仿真。

实时解算器的功能

实时解算器的功能

实时解算器可为您提供以下功能:

  • 确定性隐式解算器,并通过并行解算方法执行多核解算
  • 模态链接单元,用于自动拆分模型
  • 自动将模型导出为 C 代码可执行文件
  • 支持最常见的 HiL 平台

实时解算器的优点

实时解算器的优点

实时解算器可以帮助您:

  • 使用同一模型执行离线仿真和实时仿真
  • 通过 HiL 测试执行控制器验证和确认
  • 通过 与LMS Imagine.Lab Amesim 创建联合仿真以获得详细的多体模型,从而提高精确度
  • 直接访问模型中的物理参数,从而无缝分析修改对车辆性能的影响
  • 最大限度缩短大型仿真(例如灵敏度分析和优化循环)的解算时间
  • 通过与第三方软件集成来扩展功能
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs