Multibody Dynamic Motion

使用多体仿真预测机电一体化系统的特性

LMS Virtual.Lab Motion 可以在一个用户友好型桌面环境中,为您提供执行符合实际情况的多体仿真和分析所需的全部基本动态运动功能。 此 Motion 解决方案为您提供了领先的技术,涵盖实体建模、参数化、CAD 几何体、线性和非线性柔性体特征、控制和液压功能、解算器性能(包括实时仿真)和后处理功能。 通过 Motion,您可以使用完全集成的 CAD 引擎,在 LMS Imagine.Lab Amesim 和 MatLab® Simulink™ 中快速创建和完善机电一体化系统的参数化虚拟样机模型。

利用 LMS Virtual.Lab软件包的结构,您可以无缝地重复使用 Motion 仿真结果开展多属性分析,例如,结构、噪声和振动以及疲劳寿命预测,而无需在不同的仿真环境之间执行耗时、易出错的数据传输操作。 专门的后处理功能可以帮助您轻松识别和有效解决工程问题的根源,并做出关键设计决策。

通过让您快速分析和优化真实环境中机电一体化设计特性,包括开展实时硬件在环 (HiL) 测试,此动态运动解决方案可以让您在执行昂贵的物理样机测试之前获得预期性能。

Multibody Dynamic Motion的功能

Multibody Dynamic Motion可以为您提供以下功能:

Dynamic Motion的功能
  • 集成 CAD,便于开展基于几何体的建模和仿真:质量属性、连接和 CAD 接触
  • 利用指向外部文件的链接,轻松实现模型参数化
  • 高级多体解算器功能,包括通过一维子系统执行离线和实时联合仿真
  • 支持线性和非线性柔体
  • 通过 Microsoft® Visual Basic® 宏实现流程自动化和定制
  • 多属性分析(耐久性、NVH、声学、结构和实验设计/优化)

Multibody Dynamic Motion的优点

Multibody Dynamic Motion可以帮助您:

Dynamic Motion的优点
  • 准确预测复杂机电一体化系统的特性
  • 在开发流程的早期检测设计问题,从而节省时间和成本
  • 识别和优化影响实际设计性能的参数
  • 探索安全极限,不会让人员或昂贵设备面临风险
  • 通过动画呈现复杂的动态运动,并检测零件之间的潜在碰撞
  • 改善机械结构中各个组件的强度和疲劳寿命
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs