Femap with NX Nastran Advanced Bundle

Femap with NX Nastran Advanced Bundle 包括 Superelements、DMAP 和 Aeroelasticity 以及 Dynamic Response 的所有功能。 此模块还包含 NX Nastran Distributed Memory Parallel (DMP) 功能,让您可以发挥多处理器的性能,加速 NX Nastran 解决方案。

Femap with NX Nastran - Dynamics

Femap with NX Nastran - Dynamics

Femap with NX Nastran 动态响应允许您计算产品随时间或频率的变化而变化的输入(载荷或运动)的强迫动态响应,并可以计算复杂特征值。 作为 Femap with NX Nastran 基本模块的附加选项,它补充基本解决方案中的线性静态功能。

Dynamics 模块功能包括瞬态响应 – 结构在一段时间的动态响应、频率响应、以及结构在多个频率上的响应。 此外,频谱确定和应用、随机响应和 DDAM(动态设计分析方法)- 主要由美国海军采用的一种冲击频谱分析方法,可用于确定船只因现象(如水下爆炸)突然移动导致受到冲击载荷的船只上组件的动态响应。

Femap with NX Nastran - Superelements

Femap with NX Nastran - Superelements

NX Nastran 利用稀疏矩阵算法高效求解大型公式系统,但超单元功能效率更高。 作为 Femap with NX Nastran 基本模块的附加选项,Superelements 在通过将大型结构分解为同等较小子结构(称为超单元)求解超大超复杂有限元模型时起到重要作用。 超单元可以用于 NX Nastran 的所有分析功能。 这在大型全系统分析中格外有效,如整个飞机、车辆或船只,并执行递增和部分组装解决方案。

Femap with NX Nastran - DMAP

Femap with NX Nastran - DMAP

Direct Matrix Abstraction Program (DMAP) 是一个独特的 Nastran 编程功能,作为 Femap with NX Nastran 基本模块的附加选项提供,允许客户编写自己的应用程序和安装自定义模块来扩展 NX Nastran 功能。 DMAP 可用于计算结构响应的其他度量指标;向 NX Nastran 传送中间数据以及传送来自它的中间数据(例如在外部生成的系统矩阵);直接引入最新的软件增强功能,而不用等待主要软件版本发布;或访问标准结果输出集以外的内容。

Femap with NX Nastran - Aeroelasticity

Femap with NX Nastran - Aeroelasticity

空气弹性学分析可以在存在空气流的情况下模拟结构模型。 利用 Femap with NX Nastran 基本模块的可选附加模块 Aeroelasticity 模块,您可以访问应力、载荷、空气动力学和控制系统分析的静态空气弹性功能,使用常用有限元表示进行设计。 因此,在设计飞机、直升机、导弹、悬索桥甚至高烟囱和输电线时都可以使用 Aeroelasticity。

Femap with NX Nastran - DMP

Femap with NX Nastran - DMP

NX Nastran 使用 Distributed Memory Parallel (DMP) 进行并行计算的功能允许您利用多个计算机或群集上的内存和磁盘资源,通过一个或多个处理器在网络上通信。 使用 NX Nastran DMP 功能,您能够减少大型模型上的求解时间,利用更小更廉价的机器降低硬件要求,减少求解周转时间,从而分析更多设计。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs