Simcenter Mechanical

Simcenter Femap software

使用先进的 CAE 预处理和后处理程序创建、编辑和评估复杂产品/系统的有限元模型,对组件、装配或系统进行建模。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

使用 Simcenter Femap 软件进行的仿真。

为何选择 Simcenter Femap?

利用一流的仿真工作流程,尽可能地降低原型设计的成本。Simcenter Femap 是一种先进的仿真前/后处理器,用于创建和编辑复杂产品的有限元模型。强大的数据驱动型结果可视化功能可帮助您评估和改进产品性能。

复杂的有限元模型建模 - 采用以网格为中心的方法
从一维梁模型到薄壁壳单元建模,再到 3D 四面体或六面体网格划分,Simcenter Femap 都能胜任。使用 Simcenter Femap 中的高级工作流程对组件、装配或系统进行建模,通过业内常用的有限元 (FE) 求解器确定模型在真实条件下的行为响应。

具有逾三十年经验的解决方案值得信赖
Simcenter Femap 提供了行业前沿解决方案,针对复杂工程系统的结构、动态特性和热性能执行精准建模和仿真。数十年来,Simcenter Femap 已广泛用于航空航天、汽车和大多数其他行业。因此,您可以放心,它一定能帮助您完成工作。

了解新版本中的新增功能

Simcenter Femap 2022 包含多种新增功能和增强功能,可提供强大的用户界面、网格划分和层合板改进、新的仿真实体,以及与同事、供应商和客户协作的全新方式。

Simcenter Femap 软件功能

预处理和后处理

缩短有限元模型的创建时间,从而有更多时间用于结果评估。使用专门针对 CAE 几何体编辑、综合网格划分、有限元装配管理、多 CAE 解算器环境和快速结果后处理和报告的工具,迅速从多 CAD 几何体数据转变为完整、可用的分析模型。

FE 预处理和后处理

计算机生成的风洞中的汽车模型,以及汽车周围空气的热量分布图

结构分析

使用超越线性静态分析的强大结构分析工具,了解复杂组件、产品和系统在应力或振动下的反应。Simcenter Femap 可为您提供结构分析软件,帮助您在单一用户环境中对各种应用进行仿真。

图为 Simcenter Nastran 结构分析软件。

热分析

通过全面、一流的热仿真功能了解产品的热特性,使您能够调整热管理解决方案以优化性能。

显示 Simcenter Flotherm 热分析的计算机显示器