CAD / 计算机辅助设计

计算机辅助设计(CAD)用计算机程序为物理原型创建二维或三维(2D或3D)图形表示。可以根据特定用途开发专业CAD软件。在电影、广告以及图形设计为成品的其它场合,广泛采用CAD来创建计算机动画和特殊效果。CAD还用于为各行各业设计物理产品,用软件来进行计算,为各种产品和工业设计应用确定最优形状和尺寸。

在产品与工业设计中,CAD主要用于为物理部件创建详细的三维实体或曲面模型或二维矢量图纸。不过,CAD还用于整个工程过程 – 从产品概念设计和布局以及装配强度与动态分析,一直到制造方法定义。因此,工程师能够交互、自动分析设计变型,为制造找到最优设计,同时尽量少用物理原型。

CAD带来的收益

CAD带来的收益包括:降低了产品开发成本、提高了生产力、提高了产品质量并且加快了新产品上市速度。

  • 用CAD系统来改善最终产品、子装配以及零部件的可视化,加快了设计过程。
  • CAD软件提高了准确性,减少了错误。
  • CAD系统使设计(包括几何与尺寸、物料清单等)文档化变得更容易、更稳定。
  • 通过CAD软件,很容易重用设计数据与最佳实践。

CAD软件

下面是CAD软件应用举例:

Fibersim软件套件支持您所必需的所有独特且复杂的设计和制造方法,使您能够设计创新的、耐用的、轻量型的、以先进复合材料制作的产品与零件。

NX 提供了行业最全面的集成化全关联性CAD/CAM/CAE应用软件套件。NX触及产品设计、制造以及仿真的整个开发流程,使企业可以通过获取和重用产品及流程知识,鼓励使用最佳做法。

座椅设计环境 (SDE)是完全集成于商用3D CAD 系统的软件,用于设计和制造创新型交通工具座椅系统和内部元件。

Solid Edge 是一款软件工具组合,能够应对 3D 设计、仿真、制造、设计管理等产品开发流程的所有方面,这归功于不断发展的应用程序生态系统。 Solid Edge 通过同步建模技术,将直接建模的快速和简易性与参数化设计的灵活性和可控性相结合。

Syncrofit是一组专业的工程设计产品,用于设计和制造复杂组件及航空航天器大型部件。它能让用户创建并管理机身的组件接口和成千上万个紧固件。

CAD软件开发人员把下列软件组件用作其应用软件的基础:

D-Cubed Components 是六个软件库,软件开发人员可以通过许可将其集成到自己的产品中。这些软件库的功能包括:参数草图绘制、零件与装配设计、运动仿真、冲突检测、间隙测量以及隐藏线可视化。

Parasolid 是三维几何建模组件软件,使Parasolid产品用户能够对复杂零件和装配进行建模,并且是数百种不同CAD、CAM和CAE应用软件的几何引擎。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs