从一开始就将飞机认证计划与项目管理相结合,以缩短周期时间并降低风险。利用全面的数字孪生,更快、更准确地访问所有验证和认证数据。
获得完全可追溯的数据链,减少对物理测试的依赖,及早发现问题以避免不必要的重新测试,轻松证明合规性并最终降低风险以加速认证。使用我们的解决方案,客户看到了以下方面的改进:
利用我们的飞机需求管理解决方案来监督工程变更。(Fokker Services)
设计高质量、可认证的飞机,同时减少周期时间计算、测试和成本。(Lisa Airplanes)
建立可追溯的数据链,实时收集和连接合规性工件,从而减少多达 100% 的纸质文档。(Fokker Services)
将人员、数据和全球流程联系起来,并将自动化引入飞机认证的规划、调度、执行和管理中。简化新型设计的认证。
探索我们的解决方案涵盖的三条途径,以帮助您实现准确、高效的适航合规性。
消除昂贵的测试,同时仍能证明适航性。(TLG Aerospace)
更快地将创新、适航的产品推向市场。(空客直升机)
在更短的时间内生成准确的测试结果。(DLR)
公司:TLG Aerospace
行业:航空航天及国防行业
位置:Seattle, Washington, United States
Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+
成功的飞机项目涉及应对业务、客户和监管要求,设计和工程由所有参与人员推动,监管要求则是安全性和性能方面可接受的最低要求。Siemens Xcelerator 解决方案有助于串起贯穿法规要求、设计、测试和认证文档的数字主线,从而提高获得监管批准的几率。
您可以执行以下操作来加速飞机认证过程:
Siemens Xcelerator产品组合中的互联验证和认证解决方案可以帮助工程师和其他利益相关者使用、分析和管理所有要求,包括任何适用的联邦航空法规 (FAR)、监管指南/建议以及适用的行业/贸易和专业协会规范。当您在开放、灵活的数字主干上捕获和管理数据时,您可以提供权威的事实来源和对当前实时数据的访问。
从设计合规演示的角度来看,可追溯性是达到法律监管要求的必要手段。它允许您跟踪各个方向的层次结构(从需求到物理部件再到支持数据元素),以了解何时需要更改、受影响的内容以及它如何影响集成系统的功能/性能。对于生产合规性和飞机适航性,飞机认证的可追溯性是保证安全和品质的重要手段。如果您在飞机制造或运营的任何阶段遇到问题,可追溯性提供了一种研究问题根本原因并确定受影响飞机的方法。
除了高效的质量和制造流程外,Siemens Xcelerator 产品组合配置控制功能还可以大幅提高设计数据的可追溯性。这减少了配置逃逸的机会,从而提高了客户感觉到的质量和安全性。
Siemens Xcelerator产品组合具有广泛而深入的解决方案能力,可帮助您完成项目的每个部分 - 需求、概念设计、初步设计、关键设计、最终设计以及产品生命周期的其余部分。
当您采用我们的互联验证和认证解决方案对流程进行数字化转型时,您可以在最早阶段将认证与产品开发相结合,获得完全可追溯的数据链,减少对物理测试的依赖,及早发现问题以避免不必要的重新测试,赢得可以轻松证明合规性并最终降低风险的信心。总之,这有助于与监管机构建立信任,并加速获得认证。
我们的解决方案受到航空航天和国防领域最知名品牌以及进入该行业的初创公司的信赖。我们正在帮助全球的商业、国防和航天公司成功管理他们的项目。