精选产品
在线购买按月或按年订阅的 Solid Edge。
Solid Edge 是一款价格实惠、易于使用的软件,它可以解决产品开发过程中遇到的各方面问题,并将产品开发带入下一层级。探索 Solid Edge 无与伦比的设计效率和工程创造力,充分运用同步建模技术,通过参数化设计控制快速而灵活地实现直接建模。
在 30 天内使用完整版本的 Solid Edge,您可以体验快速、灵活的设计更改,强大的装配管理功能,以及无缝使用多 CAD 数据。
立即开始试用!
Solid Edge 免费试用版提供以下功能:
如需 Solid Edge 产品组合中其他解决方案的免费试用版,包括 Solid Edge 电气设计和 Solid Edge 模块化工厂设计,敬请联系我们。
请注意:试用版许可证专用于我们的客户。如果您已经是 Siemens Digital Industries Software 的成熟合作伙伴,或者希望成为其中一员,您就有资格获得演示许可证。请联系您的合作伙伴经理,获取更多详细信息。
将 Solid Edge Web Installer 下载到您的计算机,然后双击该文件开始下载和安装。如果您的互联网连接存在任何问题,则可以重新启动 Solid Edge Web Installer。
Solid Edge Web Installer 将自动下载软件,安装软件并激活许可证。如果软件已安装,Solid Edge Web Installer 将直接跳到激活步骤。
不能安装在 Windows XP 或 Windows Vista 上。
感谢您关注我们的软件并尝试下载试用版。 您对我们软件的关注对我们至关重要,但对您申请的评估可能要比预计时间长。 您将在 3 个工作日内收到回复。