Przejdź do treści
Kontakt Język wersji próbnej | Polski

Solid Edge — pobierz bezpłatną wersję próbną

Pobierz bezpłatną wersję próbną oprogramowania Solid Edge... To coś więcej niż 3D CAD.

Przenieś projektowanie na wyższy poziom dzięki oprogramowaniu Solid Edge — zestawowi przystępnych cenowo i łatwych w użyciu narzędzi do obsługi całego procesu rozwoju produktu. Dowiedz się, jak Solid Edge pomaga osiągnąć niezrównaną wydajność i kreatywność w dziedzinie projektowania dzięki wykorzystaniu technologii synchronicznej łączącej szybkość i elastyczność modelowania bezpośredniego z kontrolą modelu projektowanego parametrycznie.

Dostępna przez 45 dni pełna wersja oprogramowania Solid Edge pozwala na szybkie i elastyczne wprowadzanie zmian projektowych, daje dostęp do zaawansowanych funkcji zarządzania złożeniami, a także umożliwia bezproblemowe korzystanie z danych pochodzących z różnych systemów CAD.

Wypróbuj wersję próbną już dziś!

Solid Edge Trial Center

Funkcje

Bezpłatna wersja próbna Solid Edge umożliwia przetestowanie takich funkcji, jak:

  • Rysowanie 2D
  • Import i ponowne wykorzystanie danych
  • Zaawansowane projektowanie części 3D
  • Zaawansowane projektowanie złożeń 3D
  • Technologia synchroniczna
  • Projektowanie części blaszanych
  • Projektowanie konstrukcji ramowych i spawanych
  • Modelowanie powierzchni
  • Projektowanie części plastikowych
  • Projektowanie przyrządów i uchwytów
  • Koncepcyjne rysunki złożenia
  • Projektowanie krzywek
  • Projektowanie przekładni
  • Projektowanie kół pasowych i wałów
  • Projektowanie sprężyn
  • Projektowanie belek i słupów
  • Projektowanie zespołów przewodów
  • Projektowanie rur
  • Automatyczne rysunki 2D
  • Biblioteka części znormalizowanych (obejmująca maszyny)
  • Renderowanie i animacja
  • Import i eksport danych IFC do celów modelowania informacji o budynku (BIM)
  • Ponowne wykorzystanie danych siatki (modelowanie zbieżne)
  • Inżynieria odwrotna (skanowanie 3D)
  • Projektowanie generatywne
  • Przygotowanie i usługi w zakresie druku 3D
  • Migracja danych SolidWorks
  • Migracja danych Inventora
  • Migracja danych Pro/Engineer / Creo
  • Symulacja ruchu
  • Symulacja naprężeń
  • Symulacja drgań
  • Symulacja wyboczeń
  • Symulacja termiczna
  • Optymalizacja
  • Wbudowane zarządzanie danymi
  • Wydajność oparta na chmurze
  • Integracja z narzędziami do współpracy (wyświetlanie i komentowanie)

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatne wersje próbne innych rozwiązań z portfolio oprogramowania Solid Edge, takich jak Solid Edge Electrical Design i Solid Edge Modular Plant Design.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge obejmuje:

  • pełną wersję oprogramowania Solid Edge Premium;
  • internetowe szkolenia oraz filmy instruktażowe, a także przydatne porady i wskazówki;
  • dostęp do internetowej społeczności Solid Edge będącej źródłem wiedzy i porad od zaawansowanych użytkowników.

Szczegóły dotyczące pobierania

  • Do pobrania bezpłatnej wersji próbnej Solid Edge wymagane jest połączenie z Internetem podczas pierwszego uruchomienia oprogramowania.
  • Strona pobierania nie działa poprawnie w przeglądarce Firefox w wersji 56 i w wersjach wyższych. Użyj innej przeglądarki.

Wyświetl wymagania systemowe oprogramowania Solid Edge

UWAGA: Wersje próbne są przeznaczone dla klientów firmy. Jeśli jesteś już partnerem firmy Siemens PLM Software lub zamierzasz zakupić jeden z jej produktów, możesz uzyskać wersje demonstracyjne. Dalszych informacji udzieli menedżer ds. sprzedaży partnerskiej.

Pobierz dziś bezpłatną wersję próbną oprogramowania Solid Edge

Jeśli jesteś już zarejestrowany/-a, wpisz swój adres e-mail:
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To nie jest poprawny adres e-mail
Wstecz
Wystąpił problem podczas wysyłania żądania. Upewnij się, że wszystkie podane informacje są prawidłowe. {{serverMessage}}
Jestem już zarejestrowanym uczestnikiem tej wersji próbnej, ale potrzebuję pobrać oprogramowanie Jestem już zarejestrowanym uczestnikiem tej wersji próbnej, ale potrzebuję uzyskać dostęp do oprogramowania

Wersja próbna dla studentów
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To nie jest poprawny adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Solid Edge zawiera określone komponenty oprogramowania stron trzecich.  Informacje o licencji oprogramowania innych firm można znaleźć na poziomie głównym instalacji produktu. W przypadku, gdy mamy wynikający z licencji obowiązek dostarczenia pakietów kodu źródłowego, można je pobrać z programu w tym miejscu .
Wystąpił problem podczas wysyłania żądania. Upewnij się, że wszystkie podane informacje są prawidłowe. {{serverMessage}}
Obecnie nasze serwery są niedostępne z powodu przerwy technicznej. Przepraszamy za niedogodności.

Pobierz dziś bezpłatną wersję próbną oprogramowania Solid Edge

1Szczegóły dotyczące pobierania

Pobierz instalator sieciowy oprogramowania Solid Edge na swój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć procedurę pobierania i instalacji. Jeśli masz problem z połączeniem internetowym, możesz uruchomić instalator sieciowy oprogramowania Solid Edge ponownie.

Instalator sieciowy Solid Edge automatycznie pobierze i zainstaluje oprogramowanie, a następnie uaktywni licencję użytkownika. Jeśli oprogramowanie jest już zainstalowane, instalator sieciowy Solid Edge przejdzie bezpośrednio do etapu uaktywnienia licencji.

Nie można go zainstalować na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista.

Jeśli nie chcesz pobierać oprogramowania i go instalować, możesz wybrać strumieniowe korzystanie z Solid Edge za pomocą przeglądarki. W przypadku strumieniowego korzystania z oprogramowania Solid Edge najlepiej jest używać przeglądarki Chrome. Aby móc zapisywać pliki, należy założyć konto w usłudze Dropbox.

{{successProduct.activationCode}}

Subskrybujesz wiadomości e-mail od Siemens PLM Software po raz pierwszy? Pamiętaj, aby potwierdzić swoją subskrypcję, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wkrótce prześlemy.

Informacje o naszych partnerach

{{partner.companyName}}

partner

Lokalizacja:

{{partner.address1}} {{partner.city}}{{partner.region}} {{partner.postalCode}} {{partner.country}}

Telefon:

{{partner.phone}}

E-mail:

{{partner.email}}

Opóźnienie przetwarzania żądania wersji próbnej

Dziękujemy za rozważenie zakupu naszego produktu i próbę pobrania wersji próbnej. Twoje zainteresowanie naszym produktem jest dla nas ważne, ale ocena Twojego żądania trwa dłużej niż oczekiwano. Dalsze informacje przekażemy w ciągu 3 dni roboczych.

Close Video