Информация о Solid Edge

Solid Edge – это набор доступных, простых в использовании программных инструментов, направленных на все аспекты процесса разработки изделия: 3D-проектирование, моделирование, производство, управление данными и другие. Solid Edge сочетает в себе скорость и простоту моделирования с гибкостью управления параметрическим проектированием, что стало доступным с помощью синхронной технологии.

Сделайте следующий шаг с Solid Edge! Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы узнать об условиях покупки и пробной версии, или посмотрите наши видеоуроки, чтобы увидеть Solid Edge в действии.

Начать работу с Solid Edge

Попробуйте бесплатную версию Solid Edge

В демонстрационной версии Solid Edge можно бесплатно оценить весь функционал полной версии Solid Edge без ограничения функциональных возможностей. Демонстрационная версия включает функции моделирования деталей, проектирования сборок, создания чертежей и численного моделирования. В ней можно найти интерактивные учебные видеоматериалы, советы и рекомендации.

 

Импорт и экспорт 3D-данных

Сегодня мы работаем в различных САПР с задачей импорта и редактирования данных независимо от того, в какой системе они были созданы. В этом примере вы узнаете, как импортировать 3D-данные поставщиков из разных источников и вносить необходимые изменения.

 

Создать детальный чертеж

Проектирование в формате 3D позволяет экономить время, использовать более совершенные возможности визуализации и свободно обмениваться данными проектирования. Однако в конце в любом случае необходимо передать проект в цех. В этом видеоролике показано как Solid Edge упрощает создание CAD-чертежей

 

Посмотрите полный портфель продуктов Solid Edge

Solid Edge предоставляет пользователям полный набор решений для удовлетворения широкого спектра потребностей бизнеса. Solid Edge предлагает не только ценные проектные решения, но и масштабируемые решения для числового моделирования, производства и управления данными.

 

Проектирование детали с синхронной технологией

Solid Edge с синхронной технологией позволяет проектировщикам ускорить создание моделей и быстро вносить изменения, устраняя регенерацию модели, сокращая доработку, улучшая характеристики продукта и оптимизируя процессы проектирования. В этом видеоролике вы узнаете, как моделировать детали с помощью Solid Edge с синхронной технологией.

 

Создать сборку сверху вниз

Solid Edge предлагает два варианта проектирования и компоновки сборок: сверху вниз и и снизу вверх. Моделирование сборок сверху вниз - это метод, ориентированный на сборку, который начинается с наиболее высокого возможного уровня и при этом отдельные детали и узлы определяются в контексте общей сборки.

 

Проектирование детали из листового металла

Основная возможность проектирования Solid Edge - это среда листового металла, которая обеспечивает весь технологический процесс проектирования, используя оптимизированные методы синхронного моделирования, разработанные с учетом уникальных требований к проектированию изделий из листового металла. В этом видеоролике вы узнаете, как создавать детали из листового металла с помощью Solid Edge с синхронной технологией.

Дополнительные инструментальные средства и материалы по Solid Edge

Free 2D Drafting

Средства двумерного проектирования для Solid Edge

Независимо от того, используете ли вы 2D в работе всей компании или для конкретного 2D-процесса проектирования, модуль "Средства двумерного проектирования для Solid Edge" даст вам немедленное преимущество благодаря проверенным на практике возможностям. Он полностью совместим с ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS и UNI, и абсолютно бесплатен для загрузки и использования.

 

Solid Edge Synchronous Technology

Синхронная технология Solid Edge

Синхронная технология Solid Edge объединяет гибкость прямого моделирования с точностью и контролем параметрического проектирования, что позволяет ускорить создание и изменение трехмерных CAD-моделей.

 

Solid Edge Free Viewer

Бесплатная версия Solid Edge CAD Viewer

Бесплатная программа просмотра Solid Edge Mobile Viewer предназначена для интерактивного просмотра 3D моделей и чертежей Solid Edge. Можно вращать, перемещать и менять масштаб 3D моделей САПР, а также сохранять изображения и отправлять их по электронной почте, чтобы обеспечить эффективный процесс совместной работы между членами команды, заказчиками и поставщиками.

 

more information about Solid Edge

Контактная информация

Запрос дополнительной информации о Solid Edge

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs