Tools



info.ru.plm@siemens.com
Close Contact Layer

Контакты Siemens PLM Software


Контактные данные для пользователей:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9

(т) Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47


Синхронная технология Solid Edge

Простота прямого моделирования и контроль параметрического проектирования

Благодаря уникальной синхронной технологии Solid Edge создание и изменение трехмерных CAD-моделей теперь стало проще и быстрее. Данная технология объединяет скорость и простоту прямого моделирования с гибкостью и точным управлением параметрического проектирования. Синхронная технология Solid Edge позволяет быстро воплощать конструкторский замысел, легко реагировать на запросы на изменения и выполнять одновременные обновления нескольких деталей в сборке. Гибкость при проектировании позволит избежать сложного планирования, ошибок в функционале и необходимости трудоемких доработок. Мощные возможности синхронной технологии позволяют использовать данные различных САПР как собственные файлы, поддерживая отлаженное взаимодействие с поставщиками и партнерами.

Быстрое создание проектов

Благодаря интегрированным возможностям создания чертежей и трехмерных эскизов в Solid Edge можно начать работу незамедлительно, без долгого предварительного планирования. Подход без учета истории построения в Solid Edge означает, что можно работать напрямую с моделью и делать изменения мгновенно. Пользуясь всеми преимуществами проектной гибкости прямого моделирования, синхронная технология при этом также позволяет осуществлять параметрический контроль при помощи структурированного дерева характеристик.


Быстрое реагирование на изменения на поздней стадии проектирования

Если изменения на поздней стадии проектирования становятся препятствием для завершения проекта в срок, то благодаря синхронной технологии Solid Edge сделать требуемые изменения просто, даже в случае с 3D CAD моделями на основе истории построения. Можно быстро и легко вносить изменения в любую модель, просто обновляя номинальные размеры, или производя сжатие и вытягивание геометрических построений, и не беспокоясь о сбоях, проблемах с перестроением или трудоемких доработках.


Изменение импортированных 3D данных

В Solid Edge c синхронной технологиейимпортировать файл из другой 3D CAD системы также легко, как и открыть его. Изменить импортированные данные стало еще проще. Для этого необходимо нажать на элементы и перенести их, или добавить размеры и изменить их, и Solid Edge автоматически внесет необходимые изменения как при параметрическом проектировании. Мощные возможности синхронной технологии позволяют использовать данные различных САПР как собственные файлы, упрощая взаимодействие с поставщиками и партнерами.


Эффективное использование данных из других 3D CAD моделей

В Solid Edge с синхронной технологией легко использовать данные из других 3D моделей заново, экономя при этом время и силы при создании новых проектов. Система Solid Edge позволяет переносить сведения из одного проекта в другой простым копированием и вставкой и обрабатывает файлы других систем САПР также, как если бы они были собственными файлами Solid Edge.


Одновременные обновления нескольких деталей в сборке

Solid Edge позволяет легко выполнять одновременные обновления нескольких деталей в сборке без необходимости создания связей между деталями или трудоемких изменений на основе истории построения. Синхронная технология позволяет делать одновременные изменения простым выделением и переносом деталей в сборке.


Подготовка процессов численного моделирования

Подготовка модели к анализу методом конечных элементов в Solid Edge окажется простым процессом, даже если у вас нет навыков работы в 3D САПР. Solid Edge предоставляет простые в использовании инструменты подготовки к анализу методом конечных элементов, и при этом неважно, где было создана ваша модель - в Solid Edge или в других 3D CAD системах.


Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs