NX Progressive Die Design

Максимальная производительность за счет автоматизированных отраслевых процессов в ПО для проектирования штампов последовательного действия

Начиная с проектирования деталей из листового металла, ПО для проектирования штампов в NX поможет выполнить все этапы, необходимые для создания штампов последовательного действия, ускоряя сложные процессы и автоматизируя выполнение задач, что обеспечивает значительную экономию времени.

Подготовка детали

NX - Manufacturing - Tooling & Fixture Design - NX Progressive Die Design - Part Preparation

Используя обширный набор конструктивных элементов листового металла, имеющихся в NX, можно эффективно проектировать вырубные детали и детали произвольной формы из листового металла. Используя распознавание элементов, таблицу сгибов и возможность прямой развертки, можно проектировать ассоциативные промежуточные состояния детали с предыдущими и последующими сгибами.

NX позволяет проверять конструкцию деталей в соответствии с возможностями производства, используя анализ качества данных, анализ формуемости и формы развертки заготовки. Возможности одношагового анализа формуемости позволяют анализировать и строить промежуточные формы и формы развертки заготовок для сложных деталей произвольной формы.

Проектирование процесса

Инструменты NX для создания макета полосы и проектирования отходов позволяют быстро подготовить макет полосы. Используя упрощенные рабочие процессы, можно указать дополнительные сведения о полосе и выполнении этапов проектирования.

Также можно осуществлять симуляцию производство полосы, чтобы обеспечить правильный порядок позиций штамповки.

NX позволяет задавать расположение блока штампа и вставок штампа для операций гибки и вырубки. Можно быстро и эффективно проектировать инструмент для гибки и вырубки.

NX имеет встроенную библиотеку стандартных деталей, которая включает каталоги большинства поставщиков. Настраиваемые библиотеки блоков штампов, библиотеки стандартных деталей и библиотеки вкладышей ускоряют проектирование структуры штампа.

Изменения конструкции и контроль их распространения

ПО для проектирования штампов последовательного действия в NX поддерживает связь с проектированием детали в течение всего процесса проектирования штампов, тщательно контролируя распространение изменений конструкции деталей на все компоненты штампа. Ассоциативная связь с моделью детали позволяет быстро применять изменения конструкции.

Программа Teamcenter обеспечивает управление данными и процессами, позволяя членам группы работать параллельно, производя поиск и повторное использование данных проекта и процессов с легким доступом к ним.

Повторное использование корпоративных стандартов

NX позволяет получать и повторно использовать данные о проектах и процессах, чтобы ускорить выполнение процессов от проектирования инструмента до его производства.

Вы можете повторно использовать шаблоны проекта, материалы, инструменты и процессы, а также адаптировать проверенные конструкции к новым штампам. Это позволяет ускорять и оптимизировать процесс проектирования штампов путем стандартизации процессов и компонентов.

Также вы можете строить собственные детали для повторного использования, регистрировать их в пользовательских библиотеках, а также разрабатывать собственные многократно используемые конфигурации блоков штампов.

NX позволяет настраивать стандартный вывод для создания спецификаций, чертежей, структур данных проекта и траекторий обработки для станков с ЧПУ.

Проверки конструкций штампов последовательного действия

NX позволяет проверять конструкцию штампов последовательного действия в контексте узла, а также в различных положениях, обеспечивая правильность припусков и рельефов. Можно анализировать использование материала макета полосы и баланс усилия прессования. NX также позволяет осуществлять симуляцию движения полосы.

Встроенная в NX технология симуляции движения с динамическим обнаружением столкновений позволяет проверить правильность работы в полном диапазоне перемещений штампа.

Интеграция в производство

Интеграция с NX CAM и ПО для проектирования штампов последовательного действия позволяет автоматизировать производственные процессы. NX CAM обеспечивает надежное программирование фрезерования с функцией высокоскоростной обработки, что идеально подходит для точной чистовой обработки специальных штампов из твердых материалов.

Для программирования обработки структур штампов используются высокопроизводительные операции, например удобные в использовании операции фрезерования граней и выемок, а также модуль автоматизированной обработки на основе элементов (FBM).

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs