NX Mold Design

ПО для проектирования пресс-форм для автоматизации процесса разработки пресс-форм

Сочетая в себе отраслевые знания и успешные методики, модуль для проектирования пресс-форм в NX ускоряет весь процесс проектирования пресс-форм – от создания пуансона и матрицы до проверки изделий и конструкций пресс-форм.

Интеграция с NX CAM позволяет автоматически создавать производственные процессы для обработки пресс-форм и штампов.

Анализ изделий

Product Analysis

Проектирование пресс-форм начинается с модели изделия. Благодаря NX можно импортировать 3D-модели детали из других систем, открыть файлы, созданные в других САПР или выбрать детали, спроектированные в NX. Можно легко моделировать и осуществлять изменения конструкции, добиваясь необходимой конструктивной концепции и обеспечивая технологичность.

Разработка пуансона и матрицы

Автоматизированные функции NX позволяют ускорить процесс проектирования пуансона и матрицы. Это позволяет вам выполнять указанные ниже действия.

  • Использовать автоматизированное построение поверхности разъема исходя из возможностей производства.
  • Быстро и ассоциативно проектировать поверхности разъема.
  • Разделять пресс-форму в соответствии со сложной конструкцией ползунов.
  • Автоматически проверять конструкцию пуансона и матрицы на столкновения и самопересечения.

Структура пресс-формы

Система NX помогает автоматизировать проектирование пресс-форм, включая усадку, литниковую систему, ползуны, толкатели и закладные детали. Библиотеки обеспечат вам доступ к разнообразным стандартным деталям, системам компонентов и блокам пресс-форм. Компоненты пресс-формы можно позиционировать в сборке, пользуясь простым выбором. При этом последующее формирование карманов и зазоров будет произведено автоматически.

Процессу проектирования пресс-форм способствует отличная визуализация и мощные инструменты управления сборками, которые упрощают навигацию в сложной сборке.

Изменения конструкции и контроль их распространения

Используя ассоциативную связь с моделью изделия, программный модуль NX для проектирования пресс-форм упрощает быстрое и эффективное распространение изменений конструкции на весь процесс – от проектирования формы до ее изготовления.

Программный комплекс Teamcenter предоставляет единый источник данных и знаний о процессах, что обеспечивает работу всей рабочей группы с нужными данными.

Повторное использование корпоративных стандартов

Благодаря NX можно сократить цикл проектирования и изготовления инструментов путем повторного использования корпоративных стандартов. Это позволяет вам выполнять указанные ниже действия.

  • Ускорять и оптимизировать процесс проектирования пресс-форм путем стандартизации процессов и компонентов.
  • Автоматизировать создание спецификаций, чертежных видов, проектирование структур данных и траекторий обработки для станков с ЧПУ.
  • Строить собственные детали для повторного использования и регистрировать их в пользовательских библиотеках.
  • Разрабатывать собственные конфигурации блоков пресс-форм для повторного использования.

Проверки конструкций

Для устранения затратных физических доработок критически важна проверка конструкций, которая позволяет убедиться в правильном определении деталей, инструментов и производственных процессов.

Используя NX, можно проанализировать конструкцию деталей с точки зрения возможностей производства, используя функции проверки толщины стенок, анализ уклонов и обнаружение зон поднутрений, а также оценку радиусов.

Можно проверять конструкцию пресс-форм в контексте узла на правильность припусков и рельефов в различных положениях, а также анализировать требования к электродам. Также можно увеличить срок службы инструмента благодаря анализу напряжений и обнаружению острых углов.

NX помогает осуществлять визуализацию и управлять разрешением обнаруженных проблем с припусками и столкновений в пресс-форме. Встроенная в NX технология симуляции движения позволяет проверить полный набор перемещений пресс-формы, включая динамическое обнаружение столкновений.

Интеграция в производство

NX предлагает полное и интегрированное решение программирования станков с ЧПУ. Благодаря NX CAM можно создавать улучшенные стратегии фрезерования для обработки штампов и пресс-форм.

Предоставляются ключевые возможности для высокоскоростной обработки, применения специальных траекторий движения инструмента и оптимальных параметров резания. Например, трохоидальная черновая обработка обеспечивает большой съем материала с одновременным контролем нагрузки на инструмент.

Автоматизированная обработка на основе элементов (FBM) идеально подходит для обработки блоков пресс-форм. При помощи технологии FBM автоматически распознаются и программируются различные элементы обработки, в частности, отверстия, карманы и пазы, что позволяет значительно (до 90 %) сократить время программирования.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs