Управление станком

Получите максимальную отдачу от инвестиций в станки с ЧПУ

Станки с ЧПУ являются ключевым компонентом процесса производства деталей. Эффективное программное обеспечение для производства в сочетании с новейшими системами ЧПУ и станками позволяет реализовать цепочку процессов, которая обеспечивает максимальную производительность предприятия.

Компания Siemens является признанным лидером в области передовых технологий управления станками. Профессиональный опыт в областях разработки программного обеспечения и производственного оборудования позволяет нам создавать эффективные решения для изготовления деталей, которые предоставляют пользователям значительные уникальные преимущества.

Системы ЧПУ Siemens Sinumerik

Siemens Sinumerik Controllers

Системы ЧПУ Sinumerik выпускаются для широкого ряда станков с ЧПУ. Эти системы ЧПУ имеют широкий ряд опций для различных областей применения, от мелких мастерских до крупных предприятий аэрокосмической промышленности. Модель 802D обеспечивает эффективную обработку на стандартизованных токарных и фрезерных станках, шлифовальных и высечных станках. Модель 840D обеспечивает максимально возможную производительность и гибкость при любых типах обработки, в том числе и на сложных многоосевых системах. Программное ядро системы ЧПУ (VNCK) позволяет производить расширенную симуляцию обработки на станке в NX CAM или на виртуальных станках.

Использование дополнительных возможностей систем ЧПУ Sinumerik

Driving Advanced Options on Sinumerik Controllers

NX CAM обеспечивает расширенные возможности программирования, соответствующие широким возможностям систем ЧПУ Sinumerik. Для того чтобы постпроцессор обеспечивал оптимизированный вывод для систем ЧПУ Sinumerik в таких областях, как высокоскоростное резание или 5-осевая обработка, NX CAM сочетает автоматически выбираемые и пользовательские параметры. Программное ядро VNCK, поставляемое с NX CAM в качестве дополнения, обеспечивает управляемое системой ЧПУ симуляцию для выполнения полной проверки программ и обеспечения точной оценки времени обработки. NX предлагает различные шаблоны постпроцессора и проверенные постпроцессоры, подходящие для широкого ряда станков с системами ЧПУ Sinumerik.

Работа с системами ЧПУ других марок

Working with Other Brands of Controllers

Решение NX для производства деталей можно подключать к различному оборудованию цеха, включая станки основных производителей, оно поддерживает большинство методов обработки на станках, включая токарную, фрезерную, электроэрозионную, обработку лазером, водяной струей, и расширенную токарно-фрезерную обработку. Программа NX Post Builder предоставляет графические программные средства, которые можно использовать для построения постпроцессоров, подходящих для различных систем ЧПУ станков. Многие производители станков являются участниками партнерской программы компании Siemens PLM Software или клиентами информационной системы Siemens Motion Control (MCIS) и могут оказать помощь в построении и тестировании постпроцессоров и решений для симуляции обработки.

Связность решения

Stand-Alone Direct Numerical Control

MCIS-DNC можно использовать из NX CAM в качестве прямого соединения. Teamcenter предоставляет централизованную базу данных, так что программисты ЧПУ, инженеры-технологи и операторы цеха могут использовать единый источник данных планирования. Программа MCIS-DNC может взаимодействовать с Teamcenter, загружая данные, но поддерживает собственную базу данных, не зависящую от Teamcenter, и не требует запуска Teamcenter. Shop Floor Connect для Teamcenter – это приложение, которое поддерживает связь непосредственно с Teamcenter. Это не просто система прямого управления станками с ЧПУ. Связь с централизованной базой данных Teamcenter предотвращает дублирование данных и обеспечивает управление ревизиями, что гарантирует использование в цеху верных производственных данных.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs